키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

스마트한 물 관리 시스템

디지털 솔루션을 구현하여 노력과 비용을 줄이고 효율성을 높입니다.

Remote access to your field instrumentation

물과 폐수를 모니터링하고 분석하려면 정량적 및 정성적 파라미터를 지속적이고 정밀하게 측정해야 합니다. 디지털 솔루션과 결합된 스마트 계측기는 이러한 산업 과제를 해결할 수 있는 새로운 방법을 제시합니다. 언제 어디서나 플랜트, 프로세스 및 측정 데이터에 원격으로 액세스할 수 있어 비용 절감과 효율성 향상의 잠재력을 제공합니다. 또한 이러한 데이터의 모니터링 및 분석을 통해 예측 가능한 활동 계획을 구현할 수 있습니다.

핵심 정보

More than 90%

of the data from the field remains unused.   Source: Endress+Hauser analysis

Device information via Smart Blue app
인사이트

현장 데이터 감지 및 액세스

플랜트 규모에 따라 최신 상수 또는 폐수 처리 플랜트에는 공정 측정 및 제어를 위한 50~1,000개의 측정 포인트가 있습니다. 오늘날 이러한 계측기는 실제 측정값 외에도 다른 귀중한 데이터와 정보를 제공할 수 있습니다.

분야별 전문성

첫 번째 단계는 현장에 무엇이 설치되어 있는지 파악한 다음, 데이터를 수집할 수 있도록 액세스 권한을 부여하는 것입니다. 엔드레스하우저의 접근 방식은 고객이 처리 플랜트에 어떤 계기가 있고 어떤 기능을 제공하는지 파악할 수 있도록 지원하는 것입니다.

  • 엔드레스하우저의 오퍼레이션 앱을 사용하면 언제 어디서나 필요할 때 엔드레스하우저의 설치 기반에 액세스할 수 있습니다. QR 코드를 스캔하거나 계기의 일련 번호를 입력하기만 하면 됩니다. 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.
Collect data from your installed base ©Endress+Hauser
인사이트

데이터 수집 및 전송

현장에는 모든 공급업체에 걸쳐 방대한 양의 데이터가 존재합니다. 귀사는 이 데이터에 액세스하여 가치 있는 정보로 전환하고자 합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 디지털 시나리오를 기본적으로 지원하는 광범위한 스마트 계기 포트폴리오를 제공합니다. 다른 계기의 경우에도 엔드레스하우저는 모든 센서를 엔드레스하우저의 에코시스템에 연결할 수 있는 경쟁력 있는 포트폴리오를 갖추고 있습니다.

  • 레이더 레벨 센서 Micropilot FWR30, 전자 유량계 Picomag, Proline Promag W 400 또는 Promag W 800, 1채널 트랜스미터 Liquiline CM82 등 다양한 스마트 센서 포트폴리오를 확인해 보세요.
  • 간편한 작동: 엔드레스하우저 스마트블루 앱과 블루투스 인터페이스를 통한 직관적인 조작
  • HART 장치에 쉽고 빠르게 연결할 수 있는 지능형 WirelessHART 및/또는 Bluetooth® 인터페이스 모듈 FieldPort SWA50을 살펴보세요.
  • 엔드레스하우저의 블루투스 계기를 FieldEdge SGC200을 통해 클라우드 기반 산업용 IoT 에코시스템 Netilion에 연결합니다.
  • 산업용 Edge Device FieldEdge SGC500을 사용하여 현장 디바이스를 클라우드 기반 산업용 IoT 에코시스템 Netilion에 연결하세요.
Data and process monitoring with FieldXpert ©Endress+Hauser
인사이트

정보 저장, 모니터링 및 관리

이제 현장의 데이터에 액세스할 수 있게 되었으니 이 데이터로 무엇을 할 수 있을까요? 데이터를 어떻게 가치 있는 정보로 전환할 수 있을까요?

분야별 전문성

엔드레스하우저는 즉각적인 알람, 경고 및 알림을 통해 계기의 상태와 성능을 원격으로 모니터링하고 정보를 유용한 데이터로 변환함으로써 현장 계기의 작동 방식을 파악할 수 있도록 도와드립니다.

  • 하트비트 기술 덕분에 프로세스 최적화 및 상태 모니터링을 위한 심층적인 계기 인사이트 제공
  • 엔드레스하우저의 클라우드 기반 산업용 IoT 에코시스템 네틸리온을 사용하여 플랜트 내 지식 활용
  • 스마트 상수도 네트워크 관리”를 통해 식수 및 폐수 흐름의 투명성을 극대화하세요.
Cybersecurity in the industrial landscape ©Endress+Hauser
인사이트

시스템, 디바이스 및 데이터 보호

스마트한 물 관리와 디지털 전환은 위험도 수반합니다. 스마트 센서, 앱, 클라우드 기반 애플리케이션의 사용은 몇 가지 예에 불과합니다. 시스템, 플랜트 및 데이터의 보안이 최우선 순위입니다.

분야별 전문성

데이터 보안은 물론 내부 및 외부 위험을 최소화하면서 플랜트 가용성을 보장하려면 관련 지식을 갖춘 파트너가 필요합니다. 엔드레스하우저는 신뢰할 수 있는 파트너로서 고객의 디지털 여정을 안내할 수 있는 위치에 있습니다.

  • IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017과 같은 규범에 따라 인증된 엔드레스하우저의 검증된 전문성을 통해 플랜트의 보안을 유지하고 사이버 보안을 강화할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 사이버 보안 인증에 대해 자세히 알아보십시오.

장점

엔드레스하우저는 70년 가까이 수처리 산업의 난제를 해결해 온 경험을 보유하고 있습니다. 전 세계의 수처리 및 폐수 처리 고객들은 엔드레스하우저의 전문성과 직원, 제품, 서비스 및 솔루션 포트폴리오를 신뢰하고 있습니다. 엔드레스하우저는 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 센서가 중요한 정보를 제공하는 모든 분야에서 프로세스를 최적화할 수 있도록 지원합니다.

핵심 정보

100%

지속적인 데이터 제공

필드디바이스로부터

핵심 정보

60% 까지

노동력 절감

현장 유지보수를 통한

핵심 정보

10% 이상

수입 증가

스마트한 기술력을 적용함으로써

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

스마트 용수 관리는 지속적인 데이터 수집, 경고 및 문제 발생 예방 조치를 통해 수처리 프로세스의 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 엔드레스하우저의 산업 전문성과 광범위한 제품 포트폴리오는 고객의 프로세스 및 성능 최적화를 지원합니다. 스마트 센서와 디지털 솔루션을 구현하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 데이터 감지, 측정 및 기록
  • 시스템과의 통신 및 상호 작용
  • 상황 모니터링을 통해 신속한 대응과 문제 해결 가능
  • 사이버 공격으로부터 시스템, 디바이스, 데이터 보호

미주