키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Micropliot FWR30 - 스마트한 레벨 트랜스미터

클라우드 기반 레이다 레벨 센서
Micropilot FWR30

스마트 레벨 모니터링 및 공급망 관리

FWR30
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    ±10 mm (0.39 in)

  • Process temperature

    -20°C...+60°C (-4°F…+140°F)

  • Max. measurement distance

    15 m (49 ft)

  • Main wetted parts

    Housing: plastic PBT/ PC

적용 분야

엔드레스하우저의 스마트한 레벨 트랜스미터인 IIoT 레이다는 최첨단의 기술이 집약된 비용 효율적인 센서로 간결하고도 손쉬운 사용을 보장합니다. 디지털 서비스인 ‘네틸리온 밸류(Netilion Value)’와 ‘네틸리온 인벤토리(Netilion Inventory)’, ‘써플라이케어 호스팅(SupplyCare Hosting)’을 탑재한 무선배터리 방식의 레벨 센서가 신뢰할 수 있는 원격 레벨 모니터링을 보장합니다. 안전하고 공인된 솔루션으로 언제 어디서든 플랜트 자산의 데이터 및 재고 상황을 실시간으로 제공합니다.

  • 레벨 측정 및 IBCs와 같은 모바일 플라스틱 탱크의 트랙킹 용도

  • 레벨 측정 및 플랜트가 아닌 다른 장소에 설치된 플라스틱 탱크의 재고 관리 용도

  • 전력 공급 및 빠르고 간편한 시운전이 어렵고, 안전하면서도 투명한 재고 관리 시스템이 부재한 상황에 적절

장점

  • 완벽한 투명성이 보장되는 액체의 저장 및 운송 프로세스

  • 조달부터 운영까지 간편한 솔루션 제안

  • 유연한 디지털 서비스 포트폴리오 탑재로 안전한 데이터 트랜스미션 보장

  • 뛰어난 정보 접근성

동영상

Lean 선택

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products