키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

화학 산업의 센서

화학 산업에서 센서는 더 높은 정확도와 가용성, 더 낮은 유지 보수 비용을 제공합니다.

Polymerization in chemical industry

노후화된 기계식 측정 기술을 유지하는 데 필요한 시간과 비용은 급격히 증가할 수 있고, 노후화된 계측 기기의 불완전성으로 인해 예기치 않은 생산 중단이 발생하여 재정적 손실이 발생하고 안전성과 신뢰성이 떨어질 수 있습니다. 새로운 기술에 투자하면 현대화에서 한발 앞서 나갈 수 있을 뿐만 아니라 최적화되고 원활한 프로세스를 통해 화학 시장의 요구사항을 충족할 수 있습니다.

핵심 정보

250,000

US dollars lost

stopping your olefin process, when using outdated mechanical measurement technology, according to industry experts

Measure polymerization viscosity efficiently ©Endress+Hauser
인사이트

효율적인 중합 용액의 점도 측정

점성은 중합 프로세스 제어에서 매우 중요한 유체 특성이자 파라미터이기 때문에, 점성을 변수로 사용해 제품 품질을 모니터링할 수 있습니다. 노후화된 기술이 적용된 구식 기기를 사용하면 기기 막힘과 생산 중단을 방지하기 위해 필터를 매우 자주 세척해야 합니다.

분야별 전문성

기계식 측정 기술을 코리올리스 유량계 Promass I로 대체하면, 적은 운영 비용으로 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.

  • 필터 불필요 – 유지보수 비용과 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 안전하고 원활한 프로세스가 보장됨
  • 한 측정 개소에서 유량, 밀도, 온도 및 점성의 인라인 다변수 측정이 가능해 제품 품질을 최적화할 수 있음
  • 직선 싱글 튜브 설계 덕분에 압력 강하가 낮음
Prolong sensor lifetimes ©Endress+Hauser
인사이트

센서 수명주기의 연장

올레핀 담금질에서 오염된 급냉수의 pH를 정기적으로 측정하면 타워 바닥의 파울링을 방지하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 그러려면 적어도 하루에 한 번씩 센서를 청소해야 하기 때문에 많은 인력과 시간의 투입이 필요하고, 이 청소 주기를 따르지 않을 경우 2주 후에 센서를 교체해야 합니다. .

분야별 전문성

엔드레스하우저의 Liquiline CDC90은 센서 수명을 30배 이상 늘려줍니다.

  • 시간 절약 - 전극을 제거할 필요 없이 프로세스 중 세척 및 교정 가능
  • 효율성 - 센서 상태 검사 등 자가 진단 시스템으로 효율성 향상
  • 인력과 프로세스의 안전 보장 - 오염수의 처리가 필요하지 않음
Prevent unplanned shutdowns ©Fotolia
인사이트

예기치 않은 프로세스의 중단 방지

어플리케이션 온도가 상승하면 유지보수와 안전성 측면에서 문제가 발생할 수 있습니다. 고온 환경에서 노후화된 전자식 레벨 게이지 기기를 사용하면 안전성이 떨어지고 측정 결과를 신뢰할 수 없게 됩니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 가이드 레이다 Levelflex FMP51를 통해 분별 프로세스를 효과적으로 제어할 수 있습니다.

  • 고온 환경에서 TOF(time-of-flight) 원리를 기반으로 연속적이고 신뢰할 수 있는 레벨 측정 가능
  • 계기 위험을 초래해 예기치 않은 가동 중단을 일으킬 수 있는 거짓 트립이 없음
  • 안전 계장 시스템(SIS)에 연결된 두 번째 계기를 사용해 안전 기능 보장

장점

엔드레스하우저는 화학 산업에서 쌓은 60여년의 어플리케이션 경험과 노하우를 바탕으로 고객과 장기적이고 신뢰할 수 있는 관계를 구축하기 위해 노력합니다. 엔드레스하우저는 고객을 위한 가치 창출을 최우선 과제로 삼고 올바른 센서의 선택에서 유지보수에 이르기까지 고객이 필요로 하는 모든 종류의 지원을 제공합니다. 엔드레스하우저는 현지의 글로벌 서비스 및 영업팀을 통해 고객 성공의 기반을 마련하는 믿을 수 있는 파트너입니다.

핵심 정보

13,000 명

전 세계 직원 수

핵심 정보

13만 유로

플랜트에 있는 10개의 측정 개소를 고려해 엔드레스하우저의 Liquiline 자동 세척 및 교정 시스템을 사용하여 pH 전극을 유지보수할 때 연간 비용 절감 효과

핵심 정보

650,000+

성공적으로 설치된 코리올리스 유량계 수

전문가 인터뷰

“제 경험에 의하면 전체 비용의 감소를 목표로 할 경우 무조건적으로 줄여야 할 비용이 유지보수 비용입니다.”

Gustavo Stasiejko, 산업 개발 매니저
핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저는 프로세스나 어플리케이션에 상관없이 성능 극대화, 운영 비용 절감 등 고객이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 고객은 엔드레스하우저의 기술을 바탕으로 정확한 데이터를 확보하고 유지보수 작업을 줄이면서 교정 및 보증 검사 중의 가동 중단을 최소화할 수 있습니다. 또한 현지의 엔드레스하우저 글로벌 서비스 및 영업팀을 통해 올바른 센서 선택에서 유지보수에 이르기까지 완벽한 지원을 받을 수 있습니다.

  • 통합된 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 바탕으로 안전한 프로세스 중 세척 및 교정은 물론 자가 진단 및 간편한 보증 검사 지원
  • 고급 진단을 통한 예기치 않은 가동 중단 방지
  • RFID 태그를 통해 현장에서 직접 모바일 데이터를 이용할 수 있어 자산 정보에 더욱 빠르게 액세스할 수 있음
  • 안정적인 중앙집중식 유지보수를 지원하는 통합 트랜스미터 플랫폼
  • 안전성과 초정밀 기술을 바탕으로 데이터의 신뢰성과 프로세스의 안정성을 높이는 최적의 계측 기기

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요