1oo1 SIL3가 가능한 프로세스 포인트 레벨 안전 시스템
수명주기 비용 절감 및 리스크 감소를 위한 진동포크식 레벨 스위치 Liquiphant FTL81 (4-20mADC)
이제 안전 시스템 설계자는 수만 개에 달하는 진동 포크식 포인트 레벨 측정 설비의 입증된 경험을 바탕으로 구축된 추가 기능을 활용할 수 있습니다. FTL81의 포인트 레벨 감지 기능은 기존 릴레이 기반 레벨 스위치를 넘어 4-20mA DC 기반 하위 시스템으로 구현되었습니다. 다양한 범위의 진단 기능을 보유하고 있고, SIL3 1oo1 (1 out of 1) 안전 시스템 구현을 지원하는 안전 컨트롤러와 포인트레벨 센서는 지속적으로 통신할 수 있습니다.
장점
까다로운 프로세스 조건에서도 중단 없이 안전한 프로세스 작동 보장
장시간의 현장 검증 테스트로 인해 발생하는 유지 관리 비용/리스크 감소
-
최소한의 프로세스 연결로 환경적 위험 최소화
-
SIS(Safety Instrumented System) 설계에 사용하도록 인증된 파라미터
-
지속적인 계기 자체 모니터링으로 항상 정확한 작동 보장
도전 과제
턴어라운드/셧다운 간격이 긴 석유화학 산업에서 24/7 내지 장기간의 공정 실행
유지 보수/점검이 거의 요구되지 않아야 하며 프로세스 중단 없이 작동 가능한 계기
고온, 압력 및 기타 극한의 까다로운 조건
환경적 위험 감소를 위한 최소한의 프로세스 연결
SIS 구현을 위한 최소한의 유지 관리 비용/리스크 최소화가 요구되는 동시에 안전 보장/가용성 목표
설치를 위한 제한된 프로세스 커넥션
엔드레스하우저의 솔루션
FTL81 Liquiphant Failsafe는 SIL 3의 높은 수준의 보호 계층 SIS (Safety Instrumented System)가 요구되는 프로세스 탱크의 인입부에 설치됩니다. Liquiphant의 인증된 ANSI/ISA 통합 프로세스 씰(seal)로 인해 현장에서 별도의 외부 씰링 작업과 이에 대한 비용이 불필요 합니다.
프로젝트 범위
다음과 같은 턴키 솔루션을 제공합니다:
모든 자재 및 장비 조달
상세 설계 및 엔지니어링 제공
케이블 연결
설치
테스트
시운전
스타트업 및 인계
운영자 교육
지속적인 안전 운영
리퀴판트 4-20mA DC 는 안전 컨트롤러 I/O를 통해 전원을 공급받으며 컨트롤러 자체는 전류 알람 상태와 Liquiphant 의 모듈화된 디지털 값을 지속적으로 모니터링하여 전체 루프의 상태를 모니터링합니다. 12년 성능 검증 시험 주기를 갖는 Liquiphant 는 수 년 동안 중단 없이 작동해야 하는 공정탱크에 최적의 솔루션입니다.
극한의 공정 조건
진동 포크식 센서는 282℃ (540°F)를 초과하는 온도 및 100 bar (1450psi)에 이르는 압력에서 작동할 수 있으며, 측정 기능은 와류, 거품, 진동 및 광범위한 프로세스 조건에 영향을 받지 않습니다.
유지 관리 비용 및 리스크 감소
FTL81 Liquiphant Failsafe 는 광범위한 검증 시험 범위의 ‘현장 부분 검증 시험’를 지원합니다. 광범위한 입증 시험 범위로 인해 전체 입증 시험이 요구되는 기간 간격을 크게 증가시켜 수명 주기 비용을 줄일 수 있습니다. 전체 입증 테스트의 빈도를 줄임으로써 센서 또는 배선의 탈거/재설치로 인한 손상과 같은 시스템 및 직원 위험도 감소됩니다.