키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Liquiphant FTL81 - Vibronic

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL81

Point level switch for liquids for FailSafe overfill protection

FTL81
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    -60°C...+280°C
    (-76°F...+540°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...100 bar
    (1450 psi)

  • Min. density of medium

    Density from 0.4 g/cm3
    (0.4 SGU)

적용 분야

Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.

Point level switch for liquids up to SIL3.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)

  • Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)

  • Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)

  • Sensor material: 316L, Alloy C

  • International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals

장점

  • Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849

  • Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button

  • Permanent self-monitoring/internal redundancy

  • 4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC

  • No adjustment: quick, low-cost startup

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

  • Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking

동영상

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품