자가 교정 기능을 갖춘 온도계를 통한 자동화된 인라인 교정 수행
바이오 프로세스 전 과정에 적용된 자동화 인라인 교정
론자는 프로세스의 신뢰성과 제품의 품질을 향상시키기 위해, 이력 추적이 가능한 자동화 교정을 수행함으로써 예기치 못한 측정값 오류를 최소화하고 리스크를 감소시켰습니다.

주요 혜택
-
온도센서 오차(드리프트) 조기 발견
SIP주기 마다 인라인 자가교정을 진행하여 짧은 교정주기로 부정확한 온도 측정의 위험 감소
공정 안전성과 플랜트 가용성 극대화
0.03℃의 정확도로 표준 Pt100, Class AA센서 대비 10배 이상의 정확도
완전 자동화 및 추적 가능하도록 최근350회의 교정기록 저장
주요 과제
플랜트 정비 시간과 교정 시간은 최소화를 추구하고 생산에서의 위험을 최소한으로 줄이기 위해 상대적으로 주기가 짧은 잦은 교정이 요구되었습니다. 또한 설치, 유지보수, 모니터링이 가능해야 하고, 안전하고 신뢰할 수 있게 수행할 수 있어야 하며, 모든 사양은 높은 수준의 제품 품질을 요구했습니다.
엔드레스하우저의 솔루션
자가 교정 기능을 갖춘 세계 최초의 온도계인 iTHERM TrustSens 온도 센서는 파일럿 프로젝트 발효조의 버퍼 탱크에 설치되어 4개월 이상 테스트를 거쳤습니다. 센서는 각각의 SIP 공정 실행 동안 118℃에서 인라인 자가교정을 수행했고 HART통신을 하는 컨트롤 시스템에 오차없이 결과를 전송했습니다. 평균 편차는 0.03℃로 이는 표준 Pt100, Class AA센서에 허용되는 오차보다 10배 이상 나은 수치입니다.