사양 정보
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi) -
Material process membrane
316L
-
Measuring cell
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
적용 분야
The Cerabar PMP43 is a pressure transmitter and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The proven technology is suitable for the measurement and monitoring of absolute and gauge pressure in liquids and gases. Thanks to the compact sensor design and small process connections, the device is flexible in scale and can be installed in tight space conditions.
Cerabar PMP43 is used for the measurement of pressure and level in pipelines as well as in process and storage tanks.
The Cerabar PMP43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Pressure monitoring of process pipes
Hydrostatic level measurement in process tanks/pressurized tanks
Pressure monitoring in narrow skids and modules
장점
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards and intuitive touch display
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification without process interruption and permanent monitoring of process anomalies or blocked impulse lines with Heartbeat Technology
360-degree hygienic design and IP69 ingress protection class enable efficient cleaning and avoid contamination
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
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
BA Cerabar PMP43 IO-Link
영어 버전 - 09/2024
Process pressure measurement
EN KO 30/09/2024언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
980 KB
파일 이름:
BA02306PEN_0424-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
영어 버전 - 09/2024
Pressure measurement
EN KO 30/09/2024언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01759PEN_0324-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
Pressure measurement
EN KO 30/09/2024언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01759PEN_0324-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA analog
Pressure measurement
EN KO 30/09/2024언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI01757PEN_0324-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA HART
Process pressure measurement
EN KO 30/09/2024언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01758PEN_0324-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
Process pressure measurement
EN KO 30/09/2024언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
980 KB
파일 이름:
BA02306PEN_0424-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA analog
Process pressure measurement
EN KO 30/09/2024언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
865.7 KB
파일 이름:
BA02304PEN_0424-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA HART
Process pressure measurement
EN KO 30/09/2024언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
1012.6 KB
파일 이름:
BA02305PEN_0424-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN KO 25/11/2024언어:
영어
버전:
25/11/2024
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-Link언어:
영어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Cerabar PMP43
압력 측정
4~20mA 아날로그EN KO 30/09/2024언어:
한국어
버전:
30/09/2024
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
KA01661PKO_0224-00.pdf
-