키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
IO-Link

IO-Link - 쉽고 빠르고 효율적인 센서 연결

기본 계기를 위해 IO-Link 기술이 적용된 엔드레스하우저의 Fundamental 제품군

모든 산업 분야를 통틀어 프로세스 플랜트에는 기본 계기만으로 충분히 처리할 수 있는 증기, 용수, 산업 기체 등의 보조 서비스가 있습니다. 이러한 서비스에는 최첨단 계기를 사용할수록 복잡함과 비용만 증가합니다. IO-Link는 기본적이지만 디지털 기술의 데이터 기반 가시성과 제어상의 이점을 제공하는 계기를 위해 확립된 표준입니다. 엔드레스하우저의 IO-Link 포트폴리오는 레벨, 압력, 유량, 온도 등 중요한 프로세스 변수를 지원합니다.

장점

  • IO-Link 계기의 파라미터는 엔지니어링 시스템이나 소프트웨어 도구를 통해 설정할 수 있습니다. 그 결과 계기 설정이 쉬워지고 계기 구성이 간단해져 많은 재고를 보유할 필요가 없습니다. 파라미터는 호스트 시스템에서 원격으로 설정할 수 있습니다.

  • 모든 IO-Link 계기가 최대 20미터 길이의 표준 3코어 또는 5코어 비차폐 케이블과 표준 M12 커넥터를 통해 마스터에 연결되기 때문에 설치가 복잡하지 않습니다.

  • IO-Link의 자가 진단 기능과 자가 파라미터 설정 기능을 통해 유지보수, 수리 및 작동(MRO) 시간을 단축하고 세부적인 상태 및 오류 데이터를 통해 프로세스 측정을 개선할 수 있습니다.

  • 고장 난 계기는 특별한 지식이나 공구 없이도 신속하게 실수 없이 교체할 수 있습니다. 파라미터는 중앙 파라미터 저장소에서 교체 계기로 자동으로 로드됩니다.

  • 엔드레스하우저의 IO-Link 제품은 Fundamental 제품군에 속하고 FLEX 전략의 한 부분입니다. FLEX는 사용자가 엔드레스하우저의 방대한 제품 포트폴리오에서 신속하게 적절한 제품을 선택할 수 있도록 돕습니다.

2017년 3월 현재 145개의 회원사로 구성된 독립된 IO-Link 관련 커뮤니티가 운영되고 있습니다. 2018년까지 1,140만 개의 노드가 설치되었으며, IEC 61131-9 표준에 공식적으로 정의되어 있습니다. 사용자들은 제조사에 독립적으로 운영되는 중앙 IO-Link 제품 데이터베이스인 IODDfinder를 통해 제품의 규정 준수 여부를 확인하여 이러한 표준화와 광범위한 제품 선택 범위가 주는 이점을 누릴 수 있습니다.

엔드레스하우저의 레벨 및 압력 센서 예시

Liquiphant FTL31 액체용 포인트 레벨 스위치. FTL31은 장비 제조 산업을 비롯한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.

압력 저항 기 Cerabar PMP23은 위생 애플리케이션을 위한 합리적인 가격의 컴팩트한 절대압 또는 게이지 압력계입니다.

Ceraphant PTP31B는 기체, 증기 또는 액체의 절대압 및 게이지 압력을 안전하게 측정하고 모니터링하기 위한 합리적인 가격의 압력 스위치입니다.

엔드레스하우저는 온도 및 유량 측정 제품도 제공합니다.

iTHERM CompactLine TM311 온도계는 Pt100 센서 부품(Class A, 4선식)을 사용해 프로세스 온도를 측정합니다.

Picomag는 모든 산업 분야에서 전도성 액체를 사용하는 다양한 2차 회로 애플리케이션을 위한 경제적인 전자 유량계입니다. 유연한 설치 옵션으로 좁은 공간에도 설치할 수 있는 Picomag은 최종 고객, 스키드 빌더, 장비 제조업체 및 시스템 통합업체에게 적합한 솔루션입니다.

Industrial Ethernet network with IO-Link ©Endress+Hauser