키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Cerabar PMP23

절대 및 게이지 압력 Cerabar PMP23

식음료 산업을 위한 완전 용접 설계의 비용 효율적인 압력 트랜스듀서

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    0.3%

  • Process temperature

    -10…+100°C
    (+14…+212°F)
    135°C for 1h
    (275°F for 1h)

  • Pressure measuring range

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

적용 분야

Cerabar PMP23은 합리적인 가격의 컴팩트한 절대 또는 게이지 압력 트랜스미터입니다. 매립형 316L 다이어프램이 장착된 압전 저항식 측정 셀은 위생 산업의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. PMP23은 다양한 EHEDG 및 3-A 인증 위생 프로세스 연결, FDA 적합성, EG1935/2004 적합성, IP69 보호, IO-Link 옵션 및 방폭 지역 인증을 획득한 소재를 제공합니다. 이 장치는 최대 40bar의 맞춤형 측정 범위와 함께 제공될 수 있습니다.

가스 또는 액체의 절대 압력 또는 게이지 압력을 측정하는 압력 트랜스듀서입니다.

  • 프로세스 연결: 매립형 위생 연결부, 매립형 나사 연결부

  • 공정 온도: -10°C ~ +100°C(-40°F ~ +212°F), 최대 +135°C(+275°F). 1h

  • 공정 압력: 400mbar ~ +40bar(6~600psi)

  • 정확도: 스팬의 ±0.3%

  • 국제 방폭 인증서, 위생 인증서

장점

  • 매우 컴팩트한 구조와 맞춤형 측정 범위로 플랜트 내 설치 및 설정이 간편하고 시간이 절약됩니다.

  • 간단한 구성 도구 또는 엔지니어링 시스템을 통한 손쉬운 구성으로 비용과 복잡성을 줄여주는 IO-Link

  • 완전 용접된 프로세스 연결부는 개스킷 사용을 최소화해 프로세스 안전성을 극대화합니다.

  • 316L 소재의 엄격한 사용과 세척 조건에 대한 IP 69 침투 보호 기능, 제품의 높은 재현성 및 장기적인 안정성을 통해 향상된 프로세스 가용성을 보장합니다.

  • PMP23은 CIP/SIP 세척에 적합하므로 높은 사용 유연성과 낮은 보관 비용이 보장됩니다.

  • PMP23은 다른 관련 인증서 및 제조 신고서 중에서 EHEDG, 3-A 또는 (EC)1935/2004와 같은 인증을 사용할 수 있으므로 공장에서 위생 문서화 및 추적성에 대한 필요성을 지원할 수 있습니다.

동영상

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품