사양 정보
-
Measuring range
0.004 to 30 mg/l
0.05 to 330 %SAT
0.1 to 700 hPa -
Process temperature
0 to 60/80 °C (C-shape/U-shape)
32 to 140/175 °F (C-shape/U-shape)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Process pressure
0.02 to 13 bar abs
(0 to 190 psi)
적용 분야
Memosens COS81E는 위생 애플리케이션에 이상적인 광학 산소 센서입니다. 잘 조정된 측정 시스템은 광학 스폿의 노화를 방지하고 높은 제품 품질을 위해 정확하고 장기적으로 안정적인 측정을 제공합니다. 방폭 및 분진 폭발 위험 구역에 대한 승인을 받은 COS81E는 불활성화 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다. Memosens 2.0 디지털 기술이 적용된 COS81E는 확장된 데이터 저장 공간을 제공하여 예측 유지보수 및 효율적인 운영을 위한 완벽한 기반을 제공합니다.
Memosens COS81E는 다음과 같이 멸균 및 위생에 대한 요구가 높은 애플리케이션에서 산소를 측정합니다:
발효
식수 생산
불활성화
ATEX 및 IECEx와 같은 국제 방폭 승인을 받은 Memosens COS81E 산소 센서는 방폭 지역에서 사용하기에 적합합니다.
장점
Memosens COS81E는 EHEDG 및 ASME BPE에 따라 설계되었습니다. 교차 오염을 방지하고 USP 클래스 VI 및 FDA는 물론 모든 GMP 및 GLP 요건을 완벽하게 준수합니다.
높은 프로세스 가동 시간: 실험실에서 센서를 사전 보정한 다음 플러그 앤 플레이로 공정에 바로 교체할 수 있습니다. 편광 시간이 필요하지 않으며 즉시 측정할 수 있습니다.
-
신뢰할 수 있는 측정: 내장된 기준 LED가 측정 LED의 노화를 보정합니다. 따라서 CIP/SIP 및 오토클레이브 후에도 정확한 측정값을 보장합니다.
유지보수 노력 감소: Memosens COS81E에는 다루기 어려운 전해질이나 민감한 멤브레인이 없습니다. 센서 캡을 교체하고 보정을 수행하기만 하면 완료됩니다.
이 센서는 벤치탑 발효기뿐만 아니라 프로세스 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다. 첫 번째 실험실 시험부터 최종 확장 프로세스 및 공정 실험실에 이르기까지 100% 측정 일관성을 제공합니다.
방폭 및 분진 폭발 위험 구역에 대한 승인을 획득하여 불활성화 프로세스에 완벽하게 적합합니다.
IIoT 지원: Memosens 2.0은 교정 및 프로세스 데이터의 확장된 저장 공간을 제공하여 더 나은 추세 파악을 가능하게 하고 예측 유지보수 및 향상된 IIoT 서비스를 위한 미래 보장형 기반을 제공합니다.
동영상
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
사용 설명서(BA)
BA Memosens COS81E
영어 버전 - 10/2025
Hygienic, optical sensor with Memosens 2.0 technology for the measurement of oxygen
EN KO 28/10/202513/04/202102/10/2020언어:
영어
버전:
28/10/2025
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
BA02066CEN_0325-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Memosens COS81E
영어 버전 - 10/2025
Hygienic optical oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN KO 28/10/202513/04/2021언어:
영어
버전:
28/10/2025
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
TI01558CEN_0225-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Memosens COS81E
Hygienic optical oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN KO 28/10/202513/04/2021언어:
영어
버전:
28/10/2025
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
TI01558CEN_0225-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Memosens COS81E
Hygienic, optical sensor with Memosens 2.0 technology for the measurement of oxygen
EN KO 28/10/202513/04/202102/10/2020언어:
영어
버전:
28/10/2025
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
BA02066CEN_0325-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Memosens COS81E
Memosens 2.0 기술이 적용된 산소 측정용 위생 광학 센서
EN KO 22/10/202512/04/202102/10/2020언어:
한국어
버전:
22/10/2025
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
KA01484CKO_0325-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Kit COV81
For the maintenance of COS81D/E sensors
EN KO 02/10/202414/12/2022언어:
영어
버전:
02/10/2024
파일 크기:
757.4 KB
파일 이름:
EA01460CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN KO 05/07/2021언어:
영어
버전:
05/07/2021
파일 크기:
504.6 KB
파일 이름:
XA02475CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN KO 05/07/2021언어:
영어
버전:
05/07/2021
파일 크기:
591.3 KB
파일 이름:
XA02476CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Memosens COS81E
UK Ex II 1G Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
UK Ex II 1D Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas언어:
영어
버전:
11/03/2022
파일 크기:
419 KB
파일 이름:
XA02842CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN KO 05/07/202115/10/2020언어:
영어
버전:
05/07/2021
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
XA02238CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Memosens COS81E
KOR Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
KOR Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
방폭 지역용 전기 계기의 안전 지침서EN KO 18/03/2022언어:
한국어
버전:
18/03/2022
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
XA02838CKO_0121-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Memosens COS81E
IS Class I Div 1 Groups A, B, C, D
Ex ia op is IIC T6 Ga
Class I Zone 0 AEx ia op is IIC T6 Ga
IS Class II Division 1 Groups E, F, G
Ex ia op is IIIC T90 °C Da
Zone 20 AEx ia op is IIIC T90 °C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN KO 18/02/2022언어:
영어
버전:
18/02/2022
파일 크기:
498.7 KB
파일 이름:
XA03098CEN_0122-00.pdf
-