
사양 정보
-
Process temperature
-50°C ... 280°C
(-60°F ... 540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
Standard fork: 10 g/l
Short fork: 50 g/l
적용 분야
Soliphant FTM50은 저밀도 미세 입자 또는 분말 고체가 있는 사일로에서 사용할 수 있는 내구성이 우수한 포인트 레벨 스위치입니다. 분진 또는 가스 방폭 지역에서 사용할 수 있도록 국제 인증을 획득하여 다양한 어플리케이션에 적합하고, Tri-Clamp가 장착된 광택 포크 및 스테인리스강 하우징이나 알루미늄 하우징 및 코팅 포크와 함께 사용할 수 있습니다. 곡류, 밀가루, 코코아, 설탕, 동물 사료, 염료 분말, 초크 등 일반적인 어플리케이션에서 사용 시 유지보수가 필요하지 않습니다.
미세 입자 고체 및 분말을 위한 포인트 레벨 스위치
프로세스 연결부: 나사, 플랜지 및 위생 연결부(Tri-Clamp)
온도: -50 ~ +280°C (-60 ~ +540°F)
압력: -1 ~ +25bar (-14.5 ~ +360psi)
센서 길이: 145mm, 200mm
센서 재질: 316L (3.2µm, 0.8µm, PTFE 코팅, ETFE 코팅)
국제 방폭 인증
장점
IEC 61508에 따른 SIL2
기계적으로 이동하는 부품 없음, 유지보수가 필요 없음
축적물 또는 외부 진동의 영향을 받지 않는 측정
다양한 전자 인서트(예: NAMUR, 릴레이, 사이리스터)와 PFM 신호 출력부를 통해 플랜트 제어 시스템과 정렬 최적화
축적물 및 마모 디스플레이 선택 가능, 밀도 설정 및 전환 지연 선택 가능
코팅 처리 또는 연마 처리된 센서 선택 가능
축적물 및 부식 검출
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
Soliphant M FTM50
영어 버전 - 05/2021
Vibronic Predecessor documentation for: | FTM50 = TI00932F
EN KO 31/05/202119/04/202128/12/2020언어:
영어
버전:
31/05/2021
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
TI01570FEN_0321.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
영어 버전 - 10/2019
Universal point level switch for fine-grained bulk solids Successor documentation for: | FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572F
-
-
-
기술 정보(TI)
Soliphant M FTM50
Vibronic
Predecessor documentation for: |
FTM50 = TI00932FEN KO 31/05/202119/04/202128/12/2020언어:
영어
버전:
31/05/2021
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
TI01570FEN_0321.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
Successor documentation for: |
FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572F -
-
-
요약 지침서(KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN KO 13/07/201601/02/200702/12/2005언어:
영어
버전:
13/07/2016
파일 크기:
973.6 KB
파일 이름:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN KO 13/07/201601/02/200701/10/2005언어:
영어
버전:
13/07/2016
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN KO 19/05/2021언어:
영어
버전:
19/05/2021
파일 크기:
358.8 KB
파일 이름:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN KO 19/05/2021언어:
영어
버전:
19/05/2021
파일 크기:
302.5 KB
파일 이름:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
EN KO 20/05/2021언어:
영어
버전:
20/05/2021
파일 크기:
239.5 KB
파일 이름:
KA00620FA2_0805.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN KO 13/07/201601/02/200701/05/2006언어:
영어
버전:
13/07/2016
파일 크기:
327 KB
파일 이름:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN KO 24/04/2012언어:
영어
버전:
24/04/2012
파일 크기:
308.1 KB
파일 이름:
KA00660FA2_1006.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
EN KO 19/05/2021언어:
영어
버전:
19/05/2021
파일 크기:
442 KB
파일 이름:
KA00629FA2_0705.pdf
-