키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
진동 전자식
포인트 레벨 스위치
Nivotester FTL325N

진동 전자식
포인트 레벨 스위치
Nivotester FTL325N

NAMUR 입력이 있는 레일 설치 또는 단일 설치용 스위칭 장치

FTL325N
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

적용 분야

Nivotester FTL325N은 방폭 지역에서도 사용할 수 있는 액체 탱크의 포인트 레벨 검출용 스위칭 장치입니다. 물에 유해한 가연성 또는 불연성 액체가 들어 있는 탱크의 오버필 방지에도 적합하고, 2점 제어 및 포인트 레벨 검출에 사용됩니다. 전자 인서트 FEL56 또는 FEL58과 함께 Liquiphant를 사용하여 IEC 61508 /IEC 61511에 따라 최대 SIL2의 기능 안전성 요건을 갖는 안전 관련 시스템의 어플리케이션에 완벽하게 적합합니다.

NAMUR 입력이 있는 레일 설치 또는 단일 설치용 스위칭 장치.

  • 주변 온도: -20 ~ +50°C (-4 ~ +122°F)

  • 국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, 해양 승인

장점

  • 1, 2 또는 3개의 측정 셀의 연결을 지원하는 Nivotester FTL325N(1, 2 또는 3채널 계기)

  • 방폭 지역에서 측정 센서를 사용하기 위한 본질 안전 신호 회로 Ex ia

  • 라인 모니터링을 통해 최대 SIL2의 기능 안전성 제공

  • 스위치 캐비닛의 표준 레일에 간단하게 연속 설치하기 위한 DIN 레일 하우징

  • 플러그식 단자대를 사용한 간단한 배선

  • EN 50227 (DIN 19234; NAMUR) 또는 IEC 60947-5-6에 따른 NAMUR 인터페이스를 통해 NAMUR 센서 또는 전자 기판 연결

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품