키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Solicap FTI56 - Capacitance point level detection

정전용량식 포인트 레벨 스위치
Solicap FTI56

미세 입자 분체부터 거친 입자 분체를 위한 포인트 레벨 검출

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    -50°C ... 180°C
    (-58°F ... 356°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 362 psi)

적용 분야

Solicap FTI56은 미세 입자 또는 거친 입자 분체의 포인트 레벨 검출을 위한 완전/부분 절연 처리되고 내구성이 우수한 로프 프로브입니다. 최고의 신뢰도를 제공하고, 수많은 인증 및 승인을 획득하여 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 견고한 구조 덕분에 인장 하중이 최대 60kN으로 매우 높은 어플리케이션에서도 정확하게 측정할 수 있습니다.

인장 하중이 최대 60kN으로 매우 높은 어플리케이션용. Fieldgate와 Solicap이 자재 공급 및 물류 최적화를 위한 솔루션 제공(물류 관리).

  • 프로세스 연결부: 플랜지 및 나사

  • 측정 범위: 500 ~ 22,000mm (20 ~ 866")

  • 온도: -50 ~ +180°C (-58 ~ +356°F)

  • 압력: -1 ~ +25bar (-14.5 ~ +363psi)

  • 국제 방폭 인증, SIL

장점

  • 내구성이 탁월한 설계로 가혹한 프로세스 조건에서 사용 가능

  • 간편하고 빠른 시운전과 버튼만 누르면 실행되는 교정으로 비용 절감

  • 다양한 인증과 승인을 획득한 범용 어플리케이션용

  • 사일로의 정전 방전을 방지하기 위한 2단계 과전압 보호 제공

  • 전자 장치 영구 자동 모니터링으로 안전성 향상

  • 길이를 줄이기 쉬운 로드 모델(부분 절연) 및 로프 모델(부분 및 완전 절연)로 보관비 절감

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products