
사양 정보
-
Process temperature
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 362 psi)
적용 분야
Solicap FTI55는 미세 입자 또는 거친 입자 분체의 포인트 레벨 검출을 위한 완전/부분 절연 처리되고 내구성이 우수한 로드 프로브입니다. 능동적인 축적물 보상으로 신뢰도가 극대화되고, 수많은 인증 및 승인을 획득하여 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 견고한 구조 덕분에 횡하중이 최대 300Nm으로 매우 높은 어플리케이션에서도 정확하게 측정할 수 있습니다.
횡하중이 최대 300Nm으로 매우 높은 어플리케이션용. Fieldgate와 Solicap이 자재 공급 및 물류 최적화를 위한 솔루션 제공(물류 관리)
프로세스 연결부: 플랜지 및 나사
측정 범위: 200 ~ 4,000mm (4 ~ 157")
온도: -50 ~ +180°C (-58 ~ +356°F)
압력: -1 ~ +25bar (-14.5 ~ +363psi)
국제 방폭 인증, SIL
장점
까다로운 프로세스 조건을 위한 내구성이 우수한 설계로 최고의 안전성과 신뢰도 제공
간편하고 빠른 시운전과 버튼만 누르면 실행되는 교정으로 비용 절감
다양한 인증과 승인을 획득한 범용 어플리케이션용
사일로의 정전 방전을 방지하기 위한 2단계 과전압 보호 제공
고형화 경향(Caking tendency)을 활용하여 능동적으로 분체 축적물 보상(개발 중)
전자 장치 영구 자동 모니터링으로 안전성 향상
길이를 줄이기 쉬운 로드 모델(부분 절연) 및 로프 모델(부분 및 완전 절연)로 보관비 절감
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
사용 설명서(BA)
BA Solicap M FTI55
영어 버전 - 09/2024
Capacitance
EN KO 05/09/202425/09/2023언어:
영어
버전:
05/09/2024
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA02033FEN_0224-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Solicap M FTI55, FTI56 Technical Information
영어 버전 - 10/2015
Point level switch for bulk solids
EN KO 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006언어:
영어
버전:
26/10/2015
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI00418FEN_1315.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Solicap M FTI55
Capacitance
EN KO 05/09/202425/09/2023언어:
영어
버전:
05/09/2024
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI01556FEN_0224-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Solicap M FTI55, FTI56 Technical Information
Point level switch for bulk solids
EN KO 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006언어:
영어
버전:
26/10/2015
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI00418FEN_1315.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Solicap M FTI55
Capacitance
EN KO 05/09/202425/09/2023언어:
영어
버전:
05/09/2024
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA02033FEN_0224-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Solicap M FTI55, FTI56 Operating Manual
Capacitive point level switch
EN KO 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006언어:
영어
버전:
26/10/2015
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
BA00300FEN_13.15.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Solicap M FTI55
정전용량식 포인트 레벨 스위치
EN KO 01/09/2021언어:
한국어
버전:
01/09/2021
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
KA01485FKO_0120.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 24/02/202215/08/201409/08/2012언어:
영어
버전:
24/02/2022
파일 크기:
119 KB
파일 이름:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 11/08/201409/08/2012언어:
영어
버전:
11/08/2014
파일 크기:
164.3 KB
파일 이름:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 11/08/201409/08/2012언어:
영어
버전:
11/08/2014
파일 크기:
134.4 KB
파일 이름:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN KO 09/08/2012언어:
영어
버전:
09/08/2012
파일 크기:
158.7 KB
파일 이름:
EA01049FA2_01.12.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 11/08/201416/01/201409/08/2012언어:
영어
버전:
11/08/2014
파일 크기:
136.4 KB
파일 이름:
EA01047FA2_0314.pdf
-