키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Non-invasive temperature assembly TM611

iTHERM SurfaceLine TM611
Surface thermometer

Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applications

TM611
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    depending on application
    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    depending on application

  • Operating temperature range

    -196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)

적용 분야

The non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 is used across all industries to measure temperature without the risk of leakage and process disruption. The device is safe and easy to install and provides the same accuracy and response time as invasive temperature measurement. A specially designed thermal coupling element provides ideal thermal conductivity to the sensor and reduces ambient influences, resulting in superior measurement performance even compared to electronic compensation.

  • Can be used universally in all industries

  • Ideal for demanding process conditions such as high flow velocities, high process pressures, highly viscous or corrosive media, abrasion, pigging or small pipe diameters

  • Perfect for subsequent installation for measurements in existing facilities for energy and safety monitoring

장점

  • Measurement accuracy and response time comparable with invasive measurements

  • No process opening required, no leakage risk

  • Increased safety for personnel, plant and the environment

  • User-friendly from product selection to installation and maintenance

  • Significant cost savings: shorter development and project planning times, reduced expenses for installation, certification and inspections as well as no costs for thermowells, nozzles and flanges, weld seam inspections and pipe extensions.

  • iTEMP temperature transmitter with all standard communication protocols and optional Bluetooth® connectivity

  • International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA and NEPSI; functional safety (SIL)

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products