키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
  • 기록
Product picture resistance thermometer TST434

RTD Thermometer TST434

TST434
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
측정/작업 필터링
측정값

이 제품의 CAD 도면을 다운로드하도록 설정

  • 측정 원리

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style
    probe for ambient temperature measurement
    without neck

  • Thermowell / protection tube

    without (not intended to use with thermowell)

  • Outer diameter protection tube / Insert

    20,0 mm (0,79'')

  • Material protection tube/ thermowell

    Aluminium

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C ...100 °C
    (-58 °F …212 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certification

    SIL (transmitter only)