게이트웨이와 모뎀은 현장 기기와 네트워크 데이터에 쉽게 액세스할 수 있게 하는 시스템 구성 요소입니다. 모뎀은 프로토콜 변환(예: HART/USB 또는 FF/Bluetooth)을 제공하고 휴대용 구성 도구나 컴퓨터와 함께 사용됩니다. 게이트웨이는 기기 구성 소프트웨어(FieldCare) 등을 위한 병렬 네트워크 액세스 포인트를 제공합니다. 게이트웨이는 프로토콜 변환에 더해 네트워크 및 기기 상태 모니터링 등 표준 웹 브라우저에서 볼 수 있는 추가 기능을 제공합니다.
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Fieldgate SFG500과 메모리 카드 Fieldgate Module SFM500은 함께 작동하여 PROFIBUS 네트워크에서 지능형 장치의 고급 상태 모니터링을 제공합니다.
일반적인 게이트웨이 아키텍처(Fieldgate SFG500)
작동 원리
모뎀과 게이트웨이는 컴퓨터나 휴대용 기기의 소프트웨어가 현장 기기와 직접 통신할 수 있도록 프로토콜 변환 기능을 제공합니다. 모뎀은 점 대 점(point-to-point) 연결을 지원합니다. 한쪽에는 현장 기기가 있고 다른 쪽에는 모뎀에 따라 USB 컴퓨터 포트나 Bluetooth 무선 인터페이스가 있습니다. 게이트웨이는 컴퓨터의 이더넷 포트를 네트워크에 있는 Fieldbus 기기에 연결하는 시스템 구성 요소입니다. 컴퓨터의 기기 구성 소프트웨어나 웹 브라우저가 기기 액세스를 제어합니다.
장점
간단한 현장 기기 연결
쉽고 빠른 현장 기기 시운전
네트워크 및 기기 상태 모니터링(게이트웨이)
NAMUR NE 107 표준에 따른 간단한 기기 진단(게이트웨이)
웹 브라우저를 통한 원격 모니터링 및 유지보수(게이트웨이)
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.