키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Commubox FXA195 intrinsically safe HART/USB interface for Smart transmitter

USB/HART 모뎀
Commubox FXA195

Device & FieldCare 및 FieldXpert 소프트웨어를 위한 세계 유일의 본질 안전 HART/USB 인터페이스

FXA195
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Input

    USB signal as per USB specification.

  • Output

    Connects HART field devices with the USB interface of a laptop

적용 분야

Commubox FXA195 모뎀은 HART 기록 본질 안전 계기를 Windows 시스템의 USB 인터페이스에 연결합니다.

Commubox의 전원은 USB 인터페이스를 통해 공급됩니다.

장점

  • 제어실 또는 현재 루프의 모든 위치에서 현장 계기의 원격 시운전

  • 완전한 FieldCare 소프트웨어 지원

  • 본질 안전 회로 연결(4~20 mA)

  • 4~20 mA SIL 2 루프 연결을 위해 IEC 61508에 따라 무반응

  • 스위치 가능 통신 저항기

  • FXA195 USB/HART 모뎀용 어댑터 케이블 제공(4mm/2mm)

기존 제품