키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

직관부가 필요 없는 전자 유량계 Promag W 300/400/500

다양한 유량 측정 환경에 적용 가능하며 설치 위치에 구애 받지 않는 세계 최초의 전자 유량계

발행일: 02.01.2020

혁신적인 신호 분석 측정

Promag W (0 x DN)의 새롭고 혁신적인 측정 개념에는 유량을 감지하는 여러 측정 전극이 있습니다. 이는 기존 제품 보다 밀도 높은 측정 데이터를 제공하며, 정제된 신호 분석과 함께 와류가 있더라도 신뢰할 수 있는 측정을 가능하게 합니다.

압력 손실이 없는 유연한 설치

일반적으로 플랜트 운영자는 유량의 교란이 발생하는 경우, 권장된 전후단 직관부를 준수하거나와류를 수용할 수 있는 제한된 측정 튜브만을 사용해야 했습니다. 그러나 현장에서는 충분히 긴 파이프 런을 확보하기 어려운 경우가 많을 뿐만 아니라 여러 가지 제약으로 인한 압력 손실, 에너지 소비, 펌프 운영을 위한 비용 등이 발생하게 됩니다. 이제 새로운 “0 x DN 풀보어” 옵션을 통해, 신뢰할 수 있는 측정값을 넘어 유연한 설치 및 비용 효율적인 운영까지 모두가 가능해집니다.

완벽한 시스템 통합을 위한 트랜스미터 기술

Promag W는 최대 4개의 I/O를 지원하며, 콤팩트(Proline 300/400) 또는 리모트(Proline 400/500) 버전과 같은 다양한 트랜스미터와 결합 가능할 뿐만 아니라, 뛰어난 성능과 정확도를 자랑합니다. 디지털 신호 처리는 지능형 센서로부터 출발하며, 신뢰할 수 있는 정확한 측정을 기반으로 합니다. 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 획득한 진단 데이터를 포함하여 모든 측정 데이터에 대해 I/O 또는 디지털 데이터 트랜스미션으로 언제든 접근할 수 있습니다.

“0 x DN 풀보어” 옵션의 전자 유량계 Promag W 300/400/500은 높은 정확도(±0.5%)로 측정 가능합니다. 특히, 전후단 직관부가 없어 스키드와 같은 좁은 공간에 설치가 용이합니다. Promag W는 파이프의 굽은 부분, 삽입 장치, 파이프 벽면 설치, 돌출된 씰, 내경이 서로 다른 플랜지 때문에 와류가 발생하기 쉬운 다운스트림 위치에도 적용 가능합니다. 또한, 구동부가 없는 디자인으로 압력 손실이 없습니다.

다운로드

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement

보도자료 목록

다음 보도자료와 뉴스를 이메일로 바로 받아보세요. 엔드레스하우저 보도자료 목록을 구독해 최신 정보를 확인하세요.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.