프로세스 개요: 수로 네트워크 및 우수 유역
폐수 처리 및 제어
안정적이고 비용 효율적인 프로세스 모니터링
새로운 수준의 장치, 기타 (추가) 소프트웨어 옵션 및 액세서리는 뛰어난 측정 성능, 엔지니어링 및 설계, 시운전 및 운영의 용이성을 제공합니다.
- 80GHz 기술이 적용된 새로운 FMR10B/20B/30B 레이더 디바이스는 좁고 밀폐된 공간에서 액체 및 고체 애플리케이션에 탁월한 성능을 보장합니다.
- 하트비트 검증 옵션을 통해 센서 상태를 원격으로 모니터링하여 안정적인 작동을 보장합니다.
- 동적 설치 기반 감사(DIBA)는 계기 수명 주기 관리에 대한 사전 예방적 권장 사항을 통해 수정 작업 주문 시간을 43% 절약합니다.
- pH, 전도도 및 산소 센서를 위한 새롭고 개선된 어셈블리인 Flowfit CPA25는 간단한 조작성과 손쉬운 유지보수를 보장합니다.

소독은 생활용수, 폐수 및 산업용 애플리케이션에 이르기까지 모든 곳에 적용됩니다.
소독
단순화, 최적화, 적합성 유지
음용수, 폐수 및 산업용 애플리케이션의 소독을 위한 소독제 투입 공정을 단순화하고 최적화하는 동시에 수질 법규 준수를 보장합니다.
- 개선된 트렌드 파악 및 예방 정비를 통해 유지보수 작업을 단순화함으로써 시간과 자원을 절약해 주는 Memosens 2.0 소독 센서
- 소독 센서와 레벨계의 통합 IIoT 연결을 통한 원격 데이터에 대한 지속적인 접근성 제공, 데이터 투명성 강화 및 보고 프로세스 단순화
- 혁신적인 Flowfit CYA27 유량 어셈블리와 단일 샘플링 라인이 적용되어 물 손실을 최대 50%까지 절감해 주는 CDP20 워터 패널

탈수 공정: 폴리머 사용량 절감을 통해 측정물 분리가 개선됩니다.
슬러지 처리
슬러지 처리 공정 최적화
엔드레스하우저의 신제품은 슬러지 탈수 및 소화제 관리 공정의 개선을 통해 비용을 절감하고 환경에 미치는 영향을 완화해 줍니다.
- Teqwave가 측정물 분리를 개선하여 폴리머 사용량을 최대 20%까지 절감하고 에너지 소비를 대폭 줄여줍니다.
- Teqwave는 고밀도 슬러지 생성을 통해 소화 공정을 최적화하는 동시에 바이오가스 생산량을 증대함으로써 슬러지 폐기물 발생량 감축 및 처리 비용 최소화에 기여합니다.
- 네틸리온 서비스를 사용하면 원격 모니터링 및 보고 기능을 통해 KPI를 보다 투명하고 효율적으로 추적할 수 있습니다.

폐수 처리 시 계측 데이터 액세스 및 시각화
서비스
공정 및 계기 성능에 대한 심층 인사이트
스마트 센서가 공정으로부터 실시간 데이터를 수집하고 장비와 그 건전도를 모니터링하기 때문에, 제품 및 자산 성능에 대한 정보를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 생산 공정의 디지털 전환을 통해 일반적으로 데이터에 대한 접근 권한이 없는 공정 작업자에게 데이터 시각화 기회를 제공함으로써 데이터 투명성을 강화합니다. 엔드레스하우저의 네틸리온은 이러한 기능을 통해 최종 사용자가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

서비스
동적 설치 기반 분석
전문가 추천을 통한 빈번한 통찰력으로 측정 기기의 수명 주기 관리를 개선하고 품질 표준 및 법규를 준수하세요.
- 전문가의 조언을 통해 플랜트 및 프로세스 가용성을 높이세요.
- 설치된 계기의 유지보수 상태를 지속적으로 평가하고 개선 사항을 권장하여 성능 문제를 예방하세요.
- 서비스 컨설턴트의 정기적인 최적화 권장 사항을 활용하여 운영의 지속 가능성을 개선하세요.
- 표준화 기회를 탐색하여 운영 비용을 관리하고 노후화 상태를 추적하여 예상치 못한 비용을 방지하세요.