키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

광산 수처리 프로세스의 개선을 통한 환경 규제 준수 및 비용 절감

조달에서 처리 및 배출에 이르는 광산 공정의 효율성 및 안전성 향상

Mine water management

물은 채광 운영에서 중요한 역할을 합니다. 광산 노동자들도 물을 필요로 할 뿐 아니라, 채광 프로세스의 대부분에서 엄청난 양의 물을 소비합니다. 뿐만 아니라, 광산에서 사용한 물을 다시 방류할 때 오염을 일으키지 않아야 한다는 것과 같은 환경적 고려 역시 수반되어야 합니다. 이처럼 공급이 충분치 않은 원격지에 위치한 수많은 광산에 여러가지 어려움을 야기합니다.

핵심 정보

10%

of the mining industry's CAPEX

is spent on water-related infrastructure according to the International Council on Mining & Metals (ICMM) and the International Finance Corporation (IFC).

Effective and efficient desalination ©Endress+Hauser
인사이트

효과적이고 효율적인 담수화

역삼투압은 가장 일반적인 담수화 기술 중 하나로, 특수한 멤브레인을 통해 해수를 여과시킵니다. 과제는 파울링이나 스케일링 같은 막힘이 발생하기 쉬운 멤브레인을 손상시키지 않으면서 최대한 오래 여과 사이클을 유지하는 것입니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 면밀한 프로세스 모니터링이 가동 중지 방지에 필수라는 사실을 인식하여 모든 필수 파라미터를 지원하는 완전한 포트폴리오를 제공합니다.

Accurate mining water preparation ©Endress+Hauser
인사이트

정확한 채광 용수 준비

채광 용수에서 가장 중요한 파라미터 중 하나인 pH는 침강의 효율성과 탁도를 결정해 부유 물질의 레벨을 결정합니다.

분야별 전문성

디지털 Memosens 센서는 모든 필수 파라미터에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 모니터링을 수행하면 채광 용수 준비를 최적화합니다.

  • 신뢰할 수 있고 정확한 용수 품질 측정 및 제어
  • 탈부착식 센서 헤드를 사용해 프로세스 중단 없이 손쉽게 교정 가능
  • 최대 8개의 Memosens 센서를 Liquiline 트랜스미터와 결합하여 여러 파라미터를 원격으로 모니터링
Optimized wastewater treatment ©Endress+Hauser
인사이트

최적화된 폐수 처리

폐수 처리의 주요 과제는 유출수의 품질과 비용 사이에서 이상적인 균형점을 찾는 것입니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 전용 물 관련 포트폴리오를 통해 이러한 균형점을 찾고 유지할 수 있도록 지원합니다.

장점

상하수 처리 산업에서 60여년간 경험을 쌓아온 엔드레스하우저는 물 관련 과제를 위해 개발된 전용 측정 기기 및 솔루션 포트폴리오뿐만 아니라 엔드레스하우저 수처리 산업 전문가의 방대한 지식을 통해 고객을 지원하고 있습니다. 이를 통해 고객은 직원의 안전과 환경을 해치지 않으면서 수처리 비용을 절약할 수 있습니다.

핵심 정보

30%

엔드레스하우저의 폭기 제어 솔루션을 통해 가능한 에너지 비용 절감 효과

핵심 정보

20%

슬러지 처리용 조정제의 소비 감소로 인한 비용 절감 효과

핵심 정보

60 년+

상하수 처리 산업에서 경험을 쌓은 기간

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저는 추출수 담수화의 모니터링에서 산업 용수 준비와 방류수 처리에 이르기까지 최적의 광업 용수 프로세스를 지원하는 광범위한 센서 계기를 제공합니다.

  • 담수화 프로세스의 모니터링 및 제어를 통해 안전한 소비 보장
  • 필수 파라미터의 제어를 통해 용수 준비에 사용되는 에너지 및 화학물질 최적화
  • 폐수 처리 작업의 균형을 유지하여 효율성 보장

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요