제약 산업이 직면한 주요 과제 중 하나는 특수 의약품과 일반 의약품 사이에서 균형을 유지하는 것입니다. 생산 프로세스를 유연하고 효율적으로 유지해야 하는 가운데, 시장 출시 시간을 단축하는 동시에 비용 효율성 또한 달성해야 한다는 압박이 거세지고 있습니다. 이러한 상황에 대처하려면 혁신과 지속적인 개선에 중점을 두어야 합니다. 품질에만 중점을 둔 관점에서 생산성, 신뢰성 및 혁신으로 전환하려면 프로세스 데이터를 이용해야 합니다.
핵심 정보
1 : 1
Data integrity
Accurate and reliable values are guaranteed with digital Memosens Technology
예측적 데이터를 수집하기 위한 프로세를 알아 보십시오.

실험실에서 제조 프로세스에 이르는 데이터 무결성 보장
품질 보증의 중요성은 점점 커지고 있습니다. 일관된 기술을 통해 출하 프로세스에 필요한 신뢰할 수 있는 데이터를 더욱 효과적으로 획득할 수 있습니다.
분야별 전문성
잘못된 해석이나 품질 결함의 위험을 줄이려면 실험실과 제조 프로세스에서 동일한 측정 기술을 사용해야 합니다. 디지털 기술은 완전한 일관성으로 실험실 시험과 업스케일링 중에 측정 신뢰성을 향상시킵니다.
- 유체 분석을 위한 Memosens 기술은 통합 데이터 칩이 내장된 스마트 디지털 센서에 기반합니다. 센서 헤드에서 원시 데이터를 디지털화해 외부 영향에 상관없이 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 보장합니다.
- Memobase Plus 소프트웨어는 Memosens 센서의 전체 수명 기간을 문서화합니다. 측정 데이터를 저장하거나 내보낼 수 있고 프로세스와 동일한 센서를 실험실에서 사용할 수 있어 측정 결과를 완벽하게 비교하고 매끄럽게 확장할 수 있습니다.

신뢰성의 향상과 교정 주기의 연장
제품 품질, 제조 성능 그리고 비용은 의약품 생산의 핵심 요소입니다. 모니터링과 검증 기능을 이용한 혁신적인 기기 진단은 신뢰성을 크게 높이고 위험을 감소시킵니다.
분야별 전문성
하트비트 기술(Heartbeat Technology) 을 바탕으로, 직원들은 중요한 측정 기기의 상태를 쉽고 빠르게 확인하고 이를 토대로 검증 보고서를 작성할 수 있어야 합니다. 검증은 프로세스의 중단 없이도 측정 개소에서 직접적으로 이루어질 수 있어야 하며, 향후에는 점차 검증에 소요되는 노력을 최소화하고 교정 주기를 연장하는 방향으로 플랜트를 운영해야 합니다.
- 하트비트 기술이 적용된 코리올리스 유량계 Proline Promass P 100을 사용하면 교정에 필요한 노력을 최소화하고 신뢰성을 극대화할 수 있습니다. 또한 디지털 신호 전송을 통해 확장된 계기 및 프로세스 데이터에 손쉽게 액세스할 수 있습니다.

실시간 상태 정보를 통한 일관된 품질의 확보
센서 고장이 적시에 발견되지 않으면 생산 과정에서 품질 문제의 발생이 불가피합니다.
분야별 전문성
하트비트 기술을 탑재한 엔드레스하우저의 제품은 영구적인 실시간 진단 정보를 전송합니다. 수집된 디지털 데이터를 통해 지속적으로 플랜트를 최적화 시키고, 교정 주기를 연장해 보십시오.

데이터를 기반으로 한 pH 측정 최적화
pH 측정은 프로세스 산업에서 가장 일반적으로 사용되는 분석 측정 기술이고 최적화할 수 있는 잠재력이 매우 큽니다. pH 측정은 여러 프로세스 단계에서 이용되며, pH 측정에는 개발에서 산업 생산에 이르는 모든 단계에서 활성제가 수반됩니다. 따라서 실험실에서부터 제조 과정에 이르기까지, 일관되고 신뢰할 수 있는 pH 측정은 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 모든 pH 센서는 프로세스 조건과 멸균 사이클을 견디도록 설계되고 최적화되었습니다. 엔드레스하우저의 pH 기술을 사용해 데이터를 센서 헤드에 직접 저장하고 데이터베이스와 동기화할 수 있습니다. 또한 모든 규모에서 pH 루프에 동일한 디지털 기술을 사용하여 신뢰성을 극대화하고 데이터 기록을 분석하여 교정 작업을 최적화하고 실험실에 최첨단 교정 솔루션을 도입할 수 있습니다.
- 디지털 pH 센서 Memosens CPS171D는 바이오리액터를 위해 개발된 제품으로, CIP/SIP와 오토클레이브 후에도 신뢰할 수 있는 값을 제공합니다. 이 센서는 Memosens 디지털 기술을 통해 데이터 무결성을 극대화하고 실험실 교정을 지원합니다.
- 멀티채널 트랜스미터 Liquiline CM44P는 프로세스 광도계와 Memosens 센서를 통합한 최초의 트랜스미터로, 완벽한 시스템 통합을 통해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
장점
데이터 기반 최적화가 이루어지면 많은 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 귀중한 프로세스 지식의 획득은 올바른 결정을 내리기 위한 토대입니다. 엔드레스하우저와 함께 프로세스에 가장 적합한 산업용 사물인터넷(IIoT) 솔루션을 구축하십시오.
핵심 정보
1 분
검증 보고서를 작성하는 데 걸리는 시간
핵심 정보
70 %
10년 동안 하트비트 기술로 인한 교정 비용 감소 효과
핵심 정보
0.5l - 20cbm
실험실에서 제조 프로세스에 이르는 모든 범위에서 달성 가능한 최대 수율
엔드레스하우저의 지원 방식
연속적인 의사 결정 변수를 통해 플랜트에 대한 실시간 정보를 수집할 수 있습니다. 또한 안전하고 경제적인 최적화를 위한 효과적인 솔루션을 제공함으로써 오퍼레이터를 지원하고, 더욱 효과적으로 프로세스에 관련된 지식을 실시간으로 획득하는 것이 가능해집니다.
- 계기 상태 데이터의 수평적 통합
- 중요 제조 데이터의 식별 및 최적화
- 프로세스 개발, 제조 프로세스 및 품질 관리 실험실에서 동일한 측정 기술 사용
- 교정 주기 최적화
- 교정을 용이하게 하는 디지털 기술