새로운 시장과 고객군의 등장으로 인해 수요가 증가하면서 새로운 주자들이 경쟁이 치열한 화장품 시장에 뛰어들고 있습니다. 시장 점유율 확보를 위한 이 경주에서는 시장 출시 시간과 제조 유연성이 승패를 결정하는 요인입니다. 이 경주에서 승리하기 위해서는 디지털 기술을 이용하는 최첨단 전자동 프로세스가 필요합니다.
핵심 정보
8,060
억 달러
2023년까지 예상되는 글로벌 화장품 시장 가치 출처: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
엔드레스하우저 솔루션이 제조 프로세스 중 어디에서 사용되는지 알아보세요.

원자재 재고 관리
화장품 제조에서 활성 성분은 비용이 많이 들기 때문에 올바르게 보관하고 모니터링해야 합니다. 엔드레스하우저의 기술은 재고를 올바르게 관리하고 낭비를 줄일 수 있도록 도와줍니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 간편한 유지보수와 실시간 모니터링을 지원하는 최첨단 기술과 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
- 각 어플리케이션별 계기를 사용해 측정 최적화
- Liquiphant FTL50H를 사용해 오버필과 누출로부터 보관 프로세스 보호
- 스마트 계기를 통한 낭비 감소 및 비용 절감

올바른 혼합
혼합은 프로세스 운영에서 가장 어려운 단계이자 최종 제품의 품질을 결정하는 열쇠입니다. 원자재를 정확하게 첨가하여 혼합하고 에너지와 물을 효율적으로 사용하면 낭비를 최소화하고 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 액체를 취급하는 경우 점도와 밀도가 다양한 끈적이는 유성 제품을 다뤄야 하는 과제에 직면합니다.
분야별 전문성
엔지니어링 프로세스와 스마트하고 신뢰할 수 있는 계측으로 최적의 혼합을 보장하며, 최고의 제품 품질을 보장합니다.
- Promass I는 정확한 점도 측정을 보장합니다.
- Liquiphant 및 Liquipoint FTW33는 끈적이는 제품에서 안전하고 원활한 프로세스를 지원합니다.
- 에너지 모니터링 및 관리 솔루션을 통한 에너지 손실을 최소화합니다.

정확하고 연속적인 주입 및 충진
엔드레스하우저의 유량계를 사용하면 매번 정확한 양을 충진해 배치 및 충진 프로세스의 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 기계적 부품이 없기 때문에 유지보수에 많은 비용이 들지 않고 프로세스가 중단될 위험이 없습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 코리올리스 유량계는 배치 및 충진 프로세스의 정확도를 향상시킵니다.
- 디지털 통신 프로토콜 통합
- 전체 충진 프로세스의 엄격한 관리
- 기계식 계기 부품의 사용을 줄여 비용 절감

신속한 교정 및 유지보수
교정 및 유지보수 작업은 시간이 걸리고 작업 중에 생산이 중단되어 비용이 발생할 수 있습니다. 생산성 KPI를 충족해야 하는 경우 이러한 생산 중단 기간을 최소화해야 합니다.
분야별 전문성
교정은 엔드레스하우저의 핵심 역량 중 하나입니다. 엔드레스하우저는 최적화된 운영, 완전한 규정 준수, 가동 중지 최소화를 위한 완전한 현장 교정 서비스를 제공합니다.
- 엔드레스하우저의 현장 교정용 유량 리그를 사용해 교정 시간 최소화
- 완전한 소급성을 보장하고 인정을 받은 교정 시설에서 교정
- 정기적인 전문 교정을 통해 지속적인 생산 규정 준수 보장

완전한 규정 준수
화장품 품질에 영향을 줄 수 있는 문제를 파악하려면 ISO 17025나 FDA Cosmetics GMP 같은 표준의 준수가 필수입니다. 표준에 따르면 장비를 SOP에 따라 정기적으로 교정하거나 점검하여 필요한 경우 결과를 문서화해야 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 제품, 서비스 및 솔루션은 GMP 규정 준수 시설에 관한 모든 인증 및 문서와 함께 제공됩니다.
- 모든 필요한 GMP(Good Manufacturing Practice) 표준 준수
- 신뢰할 수 있는 엔드레스하우저 교정 전문가가 교정 지원
- 모든 필요한 문서 제공
장점
화장품 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 엔드레스하우저는 풍부한 프로세스 지식과 경험을 바탕으로 65년 이상 고객의 프로세스 개선을 위해 노력해 왔습니다. 엔드레스하우저는 고객의 과제에 대한 이해를 바탕으로 고객의 요구사항을 충족하는 최상의 솔루션을 제공하여 고객이 비용을 절감하고 시장 출시 시간을 최대한 단축할 수 있도록 지원합니다.
핵심 정보
100%
프로세스 파라미터 측정
핵심 정보
100%
생산 품질 표준 준수
핵심 정보
10%
ISO 50001 인증을 획득한 산업 시설에서 18개월 안에 에너지 비용 절감 효과
엔드레스하우저의 지원 방식
화장품 제조의 전 공정에 최적화된 완벽한 계측 포트폴리오를 바탕으로, 엔드레스하우저는 혁신적인 계기, 서비스 및 솔루션을 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너로서 고객이 유리한 위치를 선점할 수 있도록 지원합니다.
- 현장 교정을 통한 완전한 규정 준수 및 가용성 향상
- 최소한의 에너지 소비 및 원료 손실을 가능케하는 혁신적인 계측기기
- 인라인 품질 파라미터 측정을 통한 점도 및 밀도 제어
- 유량계를 이용한 정확하고 연속적인 주입 및 충진