지난 몇 년 동안 대마초 산업은 수십억 달러 규모의 비즈니스로 발전했습니다. 음료, 스낵, 의약품에 이르기까지 대마초가 함유된 제품의 범위는 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 대마초 추출 장비에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 대마초 식물의 에센셜 오일을 추출하는 것은 생산 공정의 핵심 단계입니다. 그런 다음 오일은 추가 가공을 거쳐 다양한 제품에 주입됩니다. 계측기는 모든 공정 단계에서 중요한 역할을 합니다.
핵심 정보
82.3 billion $
is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
대마초 가공

GMP 가이드라인에 따른 대마초 추출
대마초 식물에서 원하는 화합물을 추출하는 데 사용할 수 있는 용매에는 에탄올, 탄화수소, 초임계 CO2의 세 가지가 있습니다. 용매가 다르면 추출 공정이 끝날 때 추출된 칸나비디올 오일 또는 원유에 영향을 미치는 공정 조건이 크게 달라집니다. 예를 들어 에탄올을 사용하는 경우 -40°C에서 탄화수소를 사용하는 경우 +55°C까지 다양합니다. 엔드레스하우저는 세 가지 방법 모두에서 추출 프로세스를 개선할 수 있는 적합한 계기를 제공합니다.
분야별 전문성
추출 공정은 제품 품질에 중대한 영향을 미치기 때문에 잘 제어되어야 합니다. 엔드레스하우저의 포괄적인 계측 포트폴리오는 특정 방법에 관계없이 전체 추출 프로세스를 포괄하는 광범위한 기술을 제공합니다. 엔드레스하우저의 포트폴리오에는 세라믹 측정 셀뿐만 아니라 위생적인 프로세스 연결 및 Ex 인증이 포함됩니다.
- 파이프와 용기의 압력은 세라믹 멤브레인이 장착된 Cerabar PMC51B 압력 센서를 통해 모니터링됩니다.
- Promass E100과 같은 정밀한 유량 측정 기술을 통해 수량 기반의 레시피 제어가 가능해져 일관된 품질을 보장할 수 있습니다.
- 엔드레스하우저의 Liquiphant FTL63으로 정확하고 신뢰할 수 있는 레벨 측정을 구현하면 보다 제어되고 최적화된 추출 작업을 보장할 수 있습니다.
- 원치 않는 부산물이 함께 추출되는 것을 방지하려면 정확한 온도 측정이 필요합니다. 엔드레스하우저의 iTHERM QuickSens와 같이 응답 시간이 매우 빠른 온도 센서는 온도에 민감한 화합물의 보호를 향상시킬 수 있습니다.

월동 및 여과 과정
월동 처리된 대마 오일은 진공 여과 과정을 거칩니다. 이 중요한 단계에서는 에탄올의 대부분을 오일에서 분리하여 폐쇄 루프 시스템 내에서 재사용할 수 있도록 합니다. 월동화 공정은 원유 추출물에서 지방, 지질 및 기타 바람직하지 않은 물질을 제거합니다. 이 단계는 카나비노이드의 순도를 높이는 데 필수적입니다.
분야별 전문성
이 단계의 공정 조건은 온도 -20°C에서 -80°C, 압력 약 6bar 사이입니다.
- 엔드레스하우저의 Micropilot FMR63B는 이러한 공정 조건에 완벽하게 적합하며 ASME-BPE와 같은 위생 인증 및 다양한 전 인증을 획득했습니다.

대마초 추출 장비를 사용한 증류 과정
마지막 단계는 박막 증발기를 사용하여 대마초 오일을 더욱 정제하고 정제하는 증류 공정입니다. 이 단계를 통해 최종 제품의 카나비노이드 프로필을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
분야별 전문성
이 공정 단계에서 압력, 레벨 및 유량을 정확하게 측정하면 원하는 화합물의 분리 및 수집에 영향을 미치는 주요 파라미터를 제어하는 데 도움이 됩니다.
- 파이프와 용기의 압력은 세라믹 멤브레인이 장착된 Cerabar PMC51B로 모니터링됩니다.
- 순환 펌프의 드라이 런 보호는 엔드레스하우저의 진동식 포인트 레벨 감지 Liquiphant FTL63을 통해 보장됩니다. 이 포인트 레벨 스위치는 방폭 지역에서의 사용과 생명 과학 산업의 위생 인증에 적합합니다
- 위생 요구 사항(3A, EHEDG, CoC ASME-BPE)이 있는 애플리케이션에서 80GHz 레이다 레벨을 측정하려면 Micropilot FMR63B가 이상적입니다.
- 코리올리스 질량 유량계인 Proline Promass F 300은 액체의 정확한 주입량을 보장합니다.

ATEX, FM/UL, FDA, 위생 요건
전체 포트폴리오에 ATEX, FM/UL, FDA, 위생 요건 및 안전 관련 요건이 철저하게 구현되어 있습니다. 에탄올을 용매로 사용하기 때문에 대마초 추출 장비는 폭발 방폭의 대상이 됩니다. 목적지 국가에 따라 장비는 ATEX에 따라 인증을 받거나 북미 시장의 경우 FM/UL 표준에 따라 인증을 받습니다.
분야별 전문성
이러한 애플리케이션에서 GMP는 아직 의무 사항이 아니지만, 기존 엔드레스하우저 계기는 모두 필요한 승인을 획득했습니다. 엔드레스하우저의 측정 기기는 고객의 우려를 해소하기 위해 습식 부품에 대한 FDA 규정을 준수하는 위생적인 설계를 갖추고 있습니다. 팩토리 교정의 인증서는 표준입니다.