식음료 산업은 생산과 세척에서 물을 주원료로 사용하고, 사용한 물은 폐수로 처리합니다. 조성과 오염도에 따라 폐수를 처리한 후 프로세스 용수로 재사용하거나 환경 또는 하수 시스템으로 방류합니다. 이는 엄격한 환경 규제를 준수하는 유일한 방법입니다.
핵심 정보
19 %
전세계 물 소비량 중 산업 용수가 차지하는 비율로, 식음료 산업이 가장 큰 비중을 차지합니다.
폐수 방지
라인에서 생산물을 배출할 때 측정 기술을 사용하면 프로세스 중에 폐수량을 줄일 수 있습니다. 헹굼수를 덜 사용하고 두 생산물 간 또는 생산물과 세척제 간의 단계가 감소하면 환경을 보호하고 비용을 절감할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 측정 기술을 사용하면 전환 단계를 최적으로 설계할 수 있습니다.
- 광범위한 프로세스 계기를 살펴 보십시오.
폐수 모니터링
가장 중요한 첫 단계 중 하나는 물 소비량의 모니터링인데, 모니터링을 해야 측정을 수행할 수 있기 때문입니다.
분야별 전문성
전자식 유량계는 사용되는 담수의 양과 폐수의 양을 정확하게 측정합니다. 폐수는 현장이나 실험실에서 분석합니다.
- 합리적인 비용으로 중량 최적화 센서를 장착한 Proline Promag 10L 유량계를 사용해 보십시오.
중화법을 통한 폐수 처리
엄격한 환경 규제를 준수하려면 세척 프로세스 중에 모인 폐수를 하수 네트워크로 방류하기 전에 중화 처리해야 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 혁신적인 측정 기술을 사용하면 중화, 버퍼액 및 산/알칼리 용액이 담긴 저장 탱크를 효율적으로 모니터링할 수 있습니다.
- Memosens 기술이 적용된 디지털 pH 센서를 통한 연속 pH 값 측정
- 고정밀 전자 유량계를 통한 유량 모니터링
- Liquiphant 포인트 레벨 스위치를 통한 탱크 모니터링으로 오버필 방지
- 산업 용수 처리를 위한 혁신적인 멤브레인 여과 기술
방류 모니터링
정부 규제에 따라 pH, 온도, 폐수량 등의 파라미터를 연속으로 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 Memograph 화면 기록기 시리즈를 사용해 기록할 수도 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 데이터 매니저는 임계 허용 오차를 초과하면 시스템이 즉시 인식하여 알람을 발생시킵니다.
- 전자동 샘플러를 통한 신뢰할 수 있는 방류 채취 수행
- 향상된 데이터 매니저인 Memograph RSG45를 통한 데이터 기록 향상
유지보수 서비스를 통한 기능 및 정확성 보장
모든 계기를 정기적으로 유지보수하는 것이 좋습니다. pH 및 산소 함량 측정에서 분석기에 이르기까지 엔드레스하우저와 유지보수 계약을 체결하고 정기적인 유지보수 서비스를 받을 수 있습니다.
분야별 전문성
검사에서 예측적 유지 보수 서비스에 이르기까지 엔드레스하우저는 플랜트의 특정 요구 사항에 따른 올바른 유지 보수 체제를 정의하도록 지원합니다.
- 폐수량 및 조성 측면에서 투명성 보장
- 가동 중지 및 비용 최소화
- 계기 및 생산 시스템의 수명 주기 연장
- 산업 유지 보수 서비스를 통해 플랜트의 가용성을 개선하고 안전성을 보장합니다.
- 엔드레스하우저의 유지보수 최적화 서비스를 통해 플랜트의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
신뢰할 수 있고 안전한 모니터링을 위한 모듈식 패널 솔루션
모듈식 공간 절약형 분석 패널을 사용하면 원수, 프로세스 용수 또는 폐수를 효율적으로 모니터링할 수 있고, 그 결과 일상의 프로세스 통합과 운영이 간소화됩니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 패널 솔루션(샘플 준비 기능 포함 또는 미포함)은 모듈식이어서 확장이 가능하고, 특히 분석 파라미터를 위해 설계되었습니다.
- 공정 제어 및 진단에 필요한 모든 측정 신호를 제공하는 수질 분석 패널
- 분석 모니터링 패널을 통해 분석 측정 작업을 단순화할 수 있습니다. 고객의 요구사항을 반영해 쉽게 최적화할 수 있으며, 플랜트의 안정성과 가용성을 향상시킬 수 있습니다.
장점
엔드레스하우저는 식음료 산업, 특히 산업 폐수 처리 분야에서 60 년 이상의 축적된 경험을 자랑합니다. 전 세계 고객이 엔드레스하우저만의 자동화 측정 기술 및 서비스 분야의 광범위한 노하우를 신뢰합니다. 엔드레스하우저는 품질, 비용, 정부 규제와 관련해 고객 여러분이 직면한 과제를 이해하고 있습니다. 숙련된 업계 및 어플리케이션 전문가가 고객의 요구사항을 충족하는 측정 계기 및 종합적인 솔루션을 제안드립니다.
핵심 정보
~15 %
측정 기술을 통한 분리 단계 최적화로 가능한 물 절약
핵심 정보
40 %
엔드레스하우저의 디지털 분석 센서를 통해 연장 가능한 수명 주기
핵심 정보
> 2 백만
전세계 다양한 플랜트에서 사용되는 엔드레스하우저의 전자유량계
엔드레스하우저의 지원 방식
식품이 생산되는 곳이라면 어디서나 폐수가 축적됩니다. 따라서 엄격한 요건의 준수와 다양한 문제의 해결이 필수 불가결합니다. 엔드레스하우저는 지능형 측정 기술을 통해 엄격한 환경 규제를 준수하고 폐수 처리 프로세스 및 비용을 최적화할 수 있도록 도와줍니다. 엔드레스하우저가 제공하는 혜택은 다음과 같습니다.
- 폐수량 감소
- 폐수량 모니터링
- 오염도 감소
- 중화법을 통한 폐수 처리
- 정부 환경 규제의 준수