Raman 분광 측정 기술이나 TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 같은 레이저 기반 측정 기술이 가스 크로마토그래피나 질량 분석법 같은 대안 방법보다 더 큰 주목을 받고 있습니다. 구동부가 없고 샘플링의 필요성이 크게 감소해 프로세스 분석기의 유지보수가 더 쉬울 뿐만 아니라 수초 안에 매우 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 그 결과 사람이 위험한 화학물질에 노출될 필요 없이 급변하는 프로세스를 실시간으로 더욱 스마트하게 제어할 수 있습니다.
핵심 정보
최대 30%
회분 처리 시간 감소 효과
반응 엔드포인트 검출 및 동역학 제어
에멀전 중합을 통해 페인트, 접착제, 합성고무 등 다양한 고분자 물질을 생산할 수 있습니다. 이 반응 유형은 적절한 계면활성제나 유화제와 함께 단상 내에서 단량체가 유지되는 수성 환경 내에서 수행됩니다. 하나 이상의 단량체를 사용할 수 있고, 그 결과 중합체나 공중합체가 유액 형태의 안정적인 현탁액으로 생성됩니다.
분야별 전문성
라만 분광 측정 기술은 특정 이중 결합의 측정에 민감하게 반응하기 때문에 이러한 반응을 모니터링하는 데 적합하고, 수성 매트릭스와의 간섭이 발생하지 않습니다.
- 밴드비를 통해 반응의 전반적인 측정 강도 변화를 보상할 수 있음
- 물이 수용액에서 측정을 방해하지 않음
- 유리 반응기 벽이나 창을 통해 측정 가능
- 크로마토그래피 및 질량 측정 데이터와의 뛰어난 상관관계
실시간 가스 불순물 제어
사양 미달 가스로 인한 플랜트 가동 중지로 발생하는 비용은 특히 석유화학 프로세스에서 매우 높을 수 있습니다.
분야별 전문성
TDLAS 분석기는 암모니아(NH3), 수분(H2O), 아세틸렌(C2H2) 같은 오염물질을 선택적으로 측정해 공급 가스의 품질을 모니터링합니다. 이 측정은 프로세스 제어 개선, 제품 사양 충족, 촉매 중독 방지 그리고 플레어링 최소화에 도움이 됩니다. 이 분석기는 수초 안에 신뢰할 만한 측정 결과를 제공하기 때문에 신속하게 조처할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 샘플 추출 및 컨디셔닝 시스템과 분석기 외함으로 구성된 완전한 분석기 솔루션을 제공합니다.
제품 특성 및 품질의 인라인 모니터링
중합 반응은 종종 반회분 모드에서 수행됩니다. 그 결과 미세하게 조정된 특성에 따라 고성능 물질을 생성하기 위해 제품 조성을 신중하게 제어할 수 있습니다. 최종 제품에서 원하지 않는 특성을 방지하려면 반응 중에 반응물 농도를 엄격하게 제어해야 합니다. 단순히 반응물을 올바른 비율로 첨가하는 것만으로는 충분하지 않습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 라만 분석기는 중합 단량체에 일반적인 비닐 및 알킬 모이어티 같은 특정 작용기에 민감하게 반응합니다. 엔드레스하우저의 편리한 샘플 인터페이스와 기본 장치의 광섬유 연결 덕분에 회분 반응기나 프로세스 라인에 따라 기본 장치를 유연하게 배치할 수 있습니다.
- 반응기 창을 통한 측정을 지원하는 비접촉식 광학 장치용 옵션
- 하나의 분석기로 최대 4개의 회분 반응기 또는 프로세스 스트림 측정
- 평균 분자량 및 다분산성과 관련하여 회분 간 일관성 보장
장점
공정 분석 화학 (PAC)은 화학 공정을 제어하고 최적화하기 위한 핵심입니다. TDLAS 및 Raman 분석기와 같은 인라인 분석 기술을 사용하면 실시간으로 향상된 공정 이해 및 제어를 얻을 수 있습니다. 수율을 높이고 품질을 개선하며 가장 안전한 작업장을 보장하여 화학 플랜트의 성능을 한 단계 끌어 올리십시오.
핵심 정보
25년 이상
초기 설치된 분석기가 운영되는 시간
핵심 정보
>2,000
전세계에 설치된 라만 분석기의 수
핵심 정보
100+
라만 및 홀로 그래픽 기술에 대한 특허 건수
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저의 분석 솔루션을 사용하면 운영 비용과 안전 위험을 최소화하면서 화학 조성을 실시간으로 빠르게 측정할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 프로세스별 프로브, 분석기 랙 및 쉘터의 설계를 포함해 고유한 측정 과제를 해결하는 맞춤형 분석 솔루션을 개발하는 전문 기업입니다.
- 타당성 조사에서 시운전, 유지보수 계약, 장기 화학계량학적 모델링 지원에 이르는 완전한 애플리케이션 지원
- 전 세계의 산업 표준을 준수하는 화학 프로세스 분석 솔루션
- 글로벌 서비스 및 지원 네트워크