키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

화학 엔지니어링의 프로세스 최적화

엔드레스하우저의 소프트웨어 도구와 맞춤형 서비스를 통해 화학 프로젝트 각 단계에서 운영 우수성 보장

Engieering person sitting in front of the laptop

화학 엔지니어링을 최적화하려면 세부적인 엔지니어링을 포함한 FEED(프론트 엔드 엔지니어링 디자인)에서 실행과 운영에 이르는 모든 프로젝트 단계에서 생성된 방대한 양의 데이터를 안전하게 처리해야 합니다. 이러한 데이터를 전송 및 관리하고 오류를 최소화하며 최적화를 위한 정보를 추출하는 작업은 매우 복잡합니다. 엔드레스하우저의 엔지니어링 도구는 완벽한 데이터 전송을 보장해 모든 화학 프로젝트를 최적화할 수 있도록 지원합니다.

핵심 정보

25%

efficiency gain in engineering with a streamlined data transfer, according to engineering experts.

Sharpen the FEED and detail engineering phase ©Endress+Hauser
인사이트

FEED 및 세부 엔지니어링 단계 지원

특히 세부 엔지니어링 단계 중에 실행되는 대규모 화학 엔지니어링 프로젝트는 매우 복잡하기 때문에 처음부터 일관된 데이터 품질 및 관리가 보장되어야 합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 중앙 엔지니어링 플랫폼은 FEED 및 세부 엔지니어링 단계 중에 신뢰할 수 있고 완벽한 데이터 전송을 보장하여 이러한 요구사항을 충족합니다.

  • W@M 포털에서 직접 동기화된 데이터를 이용하여 운영 지원
  • CAD 파일과 도면을 자동으로 생성해 일정 단축
  • 세부 엔지니어링에서 사용되는 모든 엔드레스하우저 도구는 데이터의 정확성을 보장하기 위해 엔지니어링 플랫폼의 데이터를 참조합니다.
Optimize the Execution phase ©Endress+Hauser
인사이트

실행 단계의 최적화

최적의 프로젝트 실행은 원활한 데이터 전송, 중복 입력의 제거, 회피 및 오류 감소에 달려 있습니다. 우수한 프로젝트 관리와 마찬가지로 원활한 구현을 위해서는 각 어플리케이션에 적합한 플랙폼 및 전문 지식을 확보하는 것이 중요합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 현장 네트워크 엔지니어링(FNE) 전문가들은 엔지니어링 플랫폼에 완전히 통합된 소프트웨어 FNE 설계를 이용하고, 이를 통해 완벽한 데이터 전송, 이중 입력 방지, 오타 방지, 오류 최소화를 보장합니다.

  • 최상의 프로젝트 구현을 위한 안정적인 데이터 접근 보장
  • 엔드레스하우저 자체 플랫폼을 활용한 효율적인 계기 선택
  • 최적의 리소를 바탕으로 시기 적절한 프로젝트 수행을 위한 전문가 지원
Sustain operational excellence ©iStockphoto/Strandperle
인사이트

운영 효율성의 유지

프로젝트의 실행부터 운영 단계에 이르기까지 장기간에 걸쳐 효율적인 데이터 관리는 필수적입니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 W@M 수명 주기 관리는 다양한 웹 기반 도구를 통해 고객이 필요할 때마다 계기 정보를 확인할 수 있도록 지원합니다.

  • 자산의 수명 주기에 맞는 운영 효율성 극대화를 위해 언제 어디서나 쉽게 접근 가능한 데이터 액세스 보장
  • W@M 수명 주기 관리 및 맞춤화된 서비스, 소프트웨어 솔루션을 통해 시간 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

장점

엔드레스하우저의 최우선 과제는 고객의 성공입니다. 엔드레스하우저의 능력과 역량을 이용해 엔지니어링을 가속화해 보십시오. 전자 데이터 교환이든, 자동 문서화든, W@M 포털이든 상관없이 엔드레스하우저는 고객이 프로젝트의 전 단계에서 시간, 자원 및 비용을 절약할 수 있도록 지원합니다. 엔드레스하우저는 최첨단 엔지니어링 도구와 프로젝트 관리 도구를 통해 고객의 성공을 보장합니다.

핵심 정보

1 주

엔지니어링할 800대의 계기 수를 고려할 때 RFQ를 통해 기존 방식 대비 절약한 시간

핵심 정보

80%

엔지니어링 도구를 사용하여 정의할 수 있는 800대의 계기에 대해 CAD 도면과 같은 엔지니어링 문서를 작성하는 데에 있어 기존 방식 대비 절약된 시간

핵심 정보

2만 달러

엔지니어링할 800대의 계기를 고려할 때 오타 방지에 의한 오류 감소를 통해 기존 방식 대비 절약한 금액

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

IT와 IT 도구를 전담하는 400명의 엔드레스하우저 직원이 프로그래밍한 엔드레스하우저의 엔지니어링 도구는 프로젝트의 전체 엔지니어링 단계에서 완전한 데이터 전송을 보장합니다. 오류 검출은 프로젝트 일정의 준수와 적시 납품에 도움이 되기 때문에 엔드레스하우저는 목표 달성을 위해 다음과 같은 최첨단 도구를 이용합니다.

  • 중앙 엔지니어링 플랫폼(중앙 정보 허브)
  • 선택과 사이징을 위한 어플리케이터
  • 계기 설정과 설치를 용이하게 하는 Configurator 도구
  • CAE 문서(CAD 도면 및 전기 배선 다이어그램)
  • 더욱 신속한 계기 승인을 위한 표준화된 문서

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요