화학 산업은 유해 물질을 처리할 때 뿐만 아니라 저장 및 운반하는 동안 많은 문제에 직면해 있습니다. 이것은 사람과 환경에 잠재적인 위험을 초래합니다. 이러한 위험을 피하고 가능한 한 안전하게 화학 물질을 저장 및 운송하는 것이 업계 최우선 과제입니다. 인도 보팔(Bhopal)의 비극과 이탈리아 세베소(Seveso)의 독성 물질 유출 사건 같은 재해는 운송 및 저장 분야에 대한 적절한 안전 관리의 중요성을 보여줍니다.
핵심 정보
1,500
hazardous transport operations/year
avoided, by using our expertise and portfolio reduces risk significantly and creates a major contribution to safety.
당신이 할 수 있는 일
스토리지 영역의 화학 용기에 대한 안전성을 높이는 방법을 자세히 알아보십시오.
전체 공급망을 통한 보호
연속 레벨 측정 및 과충전 방지 기능을 두 개의 별개 시스템으로 분리하는 것이 좋습니다. Liquiphant Failsafe를 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 레벨 측정이 가능합니다.
탱크를 안전하게 모니터하고 스스로 작동 할 수 있는 지능형 시스템으로 위험한 오버플로를 방지하십시오.
코리올리 측정 원리 덕분에 로딩 어플리케이션을 안정적으로 모니터링 할 수 있습니다.

탱크 레벨 측정
탱크에 오버필이 발생하면 비용이 들 뿐만 아니라 신뢰와 평판이 저하될 수 있습니다. 정확한 탱크 레벨 제어는 매우 중요하지만, 이를 위해서는 최첨단 측정 기술이 필요합니다.
분야별 전문성
정확하고 신뢰할 수 있는 레벨 제어를 위해 설계된 엔드레스하우저의 측정 포트폴리오는 위험 물질을 완전히 제어하고 오버필 위험을 최소화합니다.
- 설치된 게이징 시스템을 보완하는 Liquiphant Failsafe 포인트 레벨 스위치를 통한 오버필 방지 및 정확한 유체 레벨 측정 보장
- 연속 자가 모니터링, 분해하지 않고 푸시 버튼으로 수행하는 스마트 보증 검사, 최대 12년의 보증 검사 주기로 안전성 및 효율성 향상
- 연속적이고 안전하며 투명한 비접촉식 액체 측정을 위한 Micropilot 80GHz 레이다 계기 활용

탱크 오버필 방지
수위 측정기에 결함이 있으면 저장 탱크가 위험 수위까지 채워져도 저장소 오퍼레이터에게 위험 상황임을 알리지 못할 수 있습니다. 독립형 자동 오버필 방지 시스템은 화학 물질 또는 석유화학 물질 저장소의 위험한 오버필을 정확하게 감지하고 알려주기 때문에 위험한 상황을 미리 예방할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 저장 탱크와 컨테이너의 모니터링을 위한 신뢰할 수 있는 지능형 시스템을 제공합니다.
- 여러 탱크에서 안전한 동시 충진 작업을 수행하여 시간 절약
- 가동 중지에 대한 반응 시간 단축으로 탱크 용량 증가
- 원격 자동 보증 검사를 통해 동시 충진에 필요한 시간 및 노력 감소(5분 안에 16개의 탱크 충진)

적재 및 하역
석유, 메탄올 및 기타 위험 물질의 적재 및 하역은 복잡하고 잠재적으로 위험한 작업으로, 인접 지역에 화재 및 폭발 위험을 불러올 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 코리올리 측정 원리는 위험 물질의 안전한 적재를 보장해 체적 유량계보다 더욱 정확하고 안전하게 측정할 수 있습니다.
- MID(Measurement Instrument Directive)에 따라 설계되고 인증된 적재 계량 스키드(LMS)를 사용해 상거래 관련 규정 준수 보장
- 고성능 코리올리 Promass 계기를 통한 청구 오류 최소화
- 체적 유량계에 비해 압력 손실 감소
장점
플랜트 안전성과 생산성을 보장하려면 신뢰할 수 있고 단기적인 이익보다는 지속 가능한 관계의 구축을 우선시하는 파트너가 필요합니다. 우리의 도구와 솔루션은 관련 안전 표준에 따라 개발되어 화학 물질의 안전한 보관과 운송을 보장합니다.
핵심 정보
17+
IEC 61508(품질, 안전성 및 신뢰성) 기능 안전 표준을 적용한 연수
핵심 정보
>90%
자동화된 오버필 방지 시스템이 구현된 안전 계장 시스템(SIS)을 보증 검사할 때 절약한 시간. 기존 방법을 이용할 경우 탱크당 4시간 소요
핵심 정보
>480만
액체류 측정을 위해 전세계에 설치된 엔드레스하우저 진동식 포인트 레벨 스위치 수
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 유해 물질의 처리에서 저장에 이르기까지 플랜트의 효율성 향상과 인간 및 환경 안전성을 보장하기 위해 안전 루프 시스템의 모든 단계에서 고객을 지원합니다.
- 검증된 안전 엔지니어 및 관리 시스템
- 국제적으로 인정된 표준 및 권장 사항 충족: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
- 국제적으로 공인된 위험 구역 인증 획득: ATEX, IECEx, FM/ CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
- IEC 61508(최대 SIL 3)에 따른 기능 안전성을 지원하는 첨단 기술
- 간단하면서 안전하게 작동하도록 설계해 일관된 운영 안전성 보장