스팀 모니터링 솔루션에 의해 2년 만에 거둔 성과
엔드레스하우저의 스팀 모니터링 솔루션을 통해 에너지 비용을 체계적으로 절감하는 데에 성공한 아르셀로미탈
수동 계산 작업에서부터 자동화된 측정에 이르기까지: 턴키 스팀 모니터링 솔루션을 통해 체계적인 에너지 비용 절감이 가능합니다.

에너지 플랜트 부서는 프로세스 상에서 가열을 목적으로 한 스팀 생성을 책임지는 부서로, 운송 과정에서 발생하는 손실을 파악하는 것이 주요한 도전과제 중 하나입니다.
결과
스팀 생산, 운송 및 소비에 대한 정확하고 통합된 데이터 제안
각 고객의 스팀 소비량의 정확한 계량을 통한 스팀 소비량 제어
스팀 파이프 네트워크에서 발생하는 운송 효율성 및 할당된 손실 측정 가능
경영 검토를 위한 맞춤형 보고서 제안
도전 과제
아르셀로미탈(ArcelorMittal)은 자동차, 건설, 가전제품, 포장에 사용되는 철강 분야에서 세계 최대 규모의 제조 업체입니다. 스팀 소비량은 기업의 수익성을 판가름하는 매우 중요한 요소임에도 불구하고, 무수히 많은 고객에 의해 발생하는 스팀 소비량은 경험적 기준에 의해서만 계산되고 있었습니다. 에너지 효율 향상을 위한 필수 조건으로, 에너지 플랜트 부서는 다음과 같은 항목을 수행할 필요가 있었습니다.
스팀 생산량과 소비량의 실시간 모니터링
중앙에서 접근 가능한 의미 있는 데이터의 수집
해결책
엔드레스하우저는 턴키 스팀 모니터링 솔루션을 아르셀로미탈이 보유한 에너지 모니터링 시스템에 통합하는 데 성공했습니다. 솔루션은 다음의 기능을 포함하고 있습니다.
계기 및 에너지 관련 애플리케이션 관리
데이터 수집 및 시각화
기계적 설치
이에 더해 필요한 모든 서비스를 제공합니다.
솔루션 구성품
계기: 39개의 스팀 측정 장비 (볼텍스 유량계 Prowirl 72F + 온도 센서 TR15 + Cerabar PMP51 사이펀과 잠금 밸브가 장착된 압력계 트랜스미터)
에너지 애플리케이션 매니저: EngyCal RS33은 캐비닛과 케이블, 필요한 시스템 구성품 포함
데이터 수집 및 시각화: P View 소프트웨어, OPC 서버와 워크스테이션 PC 기계 장치: 플랜지, 리듀서 파이프, 단열 처리