금광 채광 과정에서의 pH 측정 자동화
Memosens pH 센서를 사용해 채광 프로세스를 개선한 아그니코 이글
핀란드 북부의 소도시 ‘키틸래(Kittilä)’에 위치하고 있는 아그니코 이글(Agnico Eagle)의 금광은 유럽 전역을 통틀어 가장 큰 규모의 금 생산처입니다. 아그니코 이글은 부정확한 측정값, 지나친 시간과 리소스 투입을 요구하는 캘리브레이션으로 인해 기존의 pH 측정 결과에 만족하지 못하고 있었습니다. 그런데 엔드레스하우저의 Memosens 기술을 접한 이래로 pH 측정값에 대한 신뢰도가 높아졌으며, 교정 및 현장에서의 수리 시간을 최대 90% 가까이 단축하기에 이릅니다.
결과
-
교정 및 현장 수리에 소요되는 시간을 연간 2,200시간에서 약 240시간으로 단축
단축된 업무 시간, 절감된 노동력을 보다 생산적인 업무에 투입
-
Memosens와 Liquiline 계기를 사용하게 된 이래 더 이상 위험한 현장 조건을 감수하며 유지보수를 진행하지 않아도 되어 안전성 제고
-
수동 및 인라인 측정에 동일한 측정 기술을 적용함으로써 데이터의 일관성 유지, 그로 인한 측정값 신뢰도 향상
값비싼 소디움메타바이설파이트(Sodium Metabisulphite)의 소비량이 최대 50% 감소
도전 과제
광산업에서 사용되는 1차 화학물질인 시안화물(cyanide, 청산가리)은 유독성이 강해 pH 측정에 있어 엄격한 신뢰성과 정확성을 요구합니다. 부정확한 측정, 혹은 측정값에 대한 부정확한 판단은 잠재적으로 매우 위험한 상황을 초래할 수도 있기 때문입니다.
아그니코 이글은 기존에 사용하던 계기의 기능과 그 신뢰성에 크게 만족하지 못하던 상태였고, pH 측정의 부정확성은 안전성과 공정 효율의 저하로 이어졌습니다.
뿐만 아니라 계기의 교정에 상당한 시간과 리소스를 소모하고 있기도 했는데, 아그니코 이글은 개선된 측정 결과를 통해 공정의 제어를 크게 향상시키고자 했으며, 유지보수 또한 개선되길 희망했습니다.
엔드레스하우저의 솔루션
pH 측정 과정에서 마주한 어려움들은 Memosens 와 Liquiline 분석 플랫폼을 사용해 해결할 수 있었습니다. Memosens는 혹독한 측정 환경과 까다로운 어플리케이션에도 신뢰할 수 있는 측정을 수행합니다. 센서와 트랜스미터 사이의 비접촉 디지털 신호는 신뢰성이 높을 뿐 아니라, 습기와 같은 외부 요인에 의해 방해받지 않으며, 예측적 유지보수를 가능케 합니다.
정확한 캘리브레이션은 믿을 수 있는 측정값 및 분석의 기초입니다. Memosens의 도입으로 교정 작업은 그 어느 때보다도 용이해졌으며, 더 이상 위험한 현장에서 검교정을 수행할 필요도 없어졌습니다.
휴대 가능한 Liquiline To Go의 사용으로 측정 데이터의 일관성을 보장할 수 있게 되었으며, 이로 인해 온라인 측정에 사용되는 것과 동일한 센서 기술을 헨드헬드 장치에서도 사용할 수 있게 되었습니다.
교정 진단 및 실험실 측정 소프트웨어인 Memobase Plus는 Memosens-Liquiline 플랫폼을 완벽하게 보완합니다. USB 포트를 통해 컴퓨터와 Memosens 센서를 연결할 수 있어 계기의 상태 및 진단 정보에 즉각적으로 액세스할 수 있습니다.
계기의 자동 클리닝 기능은 효율성과 사용자의 만족도 양면에서 긍정적인 결과를 불러왔습니다.