키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

안전하고 효율적인 폭기 제어

온라인 분석을 통한 성능 향상

처리부하에 따른 폭기 제어와 함께 용존산소 및 암모늄, 질산염의 혼합물에 대한 측정은 배출량을 감소시킬 뿐만 아니라 안정성 및 에너지 효율성을 향상시킴으로써 플랜트의 성능을 개선할 수 있습니다.

Aeration Control Solution ©Endress+Hauser

장점

  • 질화/탈질화 공정 효율성의 상당한 개선 및 에너지 소비량 감소 효과

  • Memosens 기술을 통한 센서 수명 증가와 유지보수 감소

  • Liquiline CM44 플랫폼과 Memosens 기술을 통해 여러 분석 파라미터의 손쉬운 사양 구성 가능

도전 과제

COD 및 혼합물의 부하를 안정적으로 제거하는 것은 필수적입니다. 이는 효율적인 플랜트 운영을 필요로 하며, 이로써 탈질화를 통한 질소 제거를 완료하기 위한 용존산소의 주입 및 무산소 시간을 제어하는 것이 가능해집니다. 폐수처리장 전체 에너지의 최대 70%를 소모하는 폭기의 정확한 에너지 소비량을 모니터링하는 것은 전체 에너지 비용을 효과적으로 관리하는 데 중요합니다. 나아가 신뢰할 수 있는 제한 규정에 대한 준수와 에너지 효율성은 폐수 처리 플랜트의 운영에 있어 매우 중요한 요소입니다.

중소 규모의 기업 또한 엄격한 규정을 준수해야 하기 때문에 센서 및 제어 솔루션에 대한 수요가 필연적입니다. 그러나 플랜트 운영자가 신뢰할 수 있으며 반복 가능하고 응답성이 뛰어나면서도 유지보수를 많이 필요로 하지 않는 분석 계기를 찾는 것에는 많은 어려움이 있습니다.

해결책

엔드레스하우저는 폐수처리 플랜트에 최적화된 분석 솔루션을 제공합니다:

  • 여러 온라인 분석 파라미터의 손쉬운 관리

  • 트랜스미터 플랫폼 컨셉

  • 디지털 Memosens 센서를 통한 유지보수의 감소와 손쉬운 캘리브레이션

  • 지속적이고 빠른 혼합물 부하의 측정

  • 이온 선택형 센서 (ISE)

해결책 2

엔드레스하우저는 스마트한 폭기 제어 솔루션을 제공합니다. – Liquicontrol CDC80:

  • Liquicontrol CDC80: 활성 슬러지 처리 및 응집제 주입 펌프 제어를 위한 생물학적 처리 단계의 블로워 제어

  • 다운로드와 실시간 모니터링이 가능한 실시간 측정 데이터에 대한 원격 액세스

  • 각 활성 컨트롤러의 파라미터 조정 및 상태 모니터링

이 밖에도 광범위한 서비스 포트폴리오를 통해 플랜트의 신뢰도와 성능을 향상시키는 지원이 가능합니다.

센서에서 솔루션으로

  • 폭기 제어를 위한 Memosens 기술이 적용된 Liquiline CM44 멀티 파라미터 트랜스미터 : 광학 용존산소 센서 (COS61D), ISE 센서 (CAS40D), pH / ORP 센서 (CPS16D) 및 탁도 및 SS 센서 (CUS51D)

  • 폭기조 또는 인산염 침전의 부하 기반 폭기 제어를 위한 Liquicontrol 솔루션 (CSC80)

  • 디지털 Memosens 센서를 통한 유지보수의 감소와 손쉬운 캘리브레이션

  • 엔지니어링부터 시운전, 트레이닝 및 각종 유지보수 지원