탄화수소를 사용한 신뢰할 수 있는 교정
Wintershall Dea로부터 승인받은 엔드레스하우저의 유량계
Wintershall Dea는 전 세계에 걸쳐 천연가스와 원유를 탐사하고 생산하는 회사로, 독일 국가 비축유의 저장 시설도 운영하고 있습니다. 원유와 휘발유를 저장하거나 이전할 때 상거래를 위해 Promass F 타입 코리올리 유량계를 사용합니다. Wintershall Dea가 스위스 라이나흐에 있는 엔드레스하우저의 새로운 공장 교정 설비에서 탄화수소를 사용해 법적으로 요구된 Promass F 300의 교정을 수행할 경우 현장에서 교정하는 것보다 훨씬 비용이 적게 듭니다.
결과
-
현장 검증 대비 막대한 비용 및 시간 절약
신뢰할 수 있는 중량 및 측정 서비스
우수한 퍼포먼스 – 국가 표준에 따라 소급 가능한 탄화수소 교정 장비, 인증된 ISO / IEC 17025 준수
고객 요구사항
국가 측정검증법(Measures and Verification Acts)과 국제 표준(OIML R117, API 등) 때문에 마스터 미터나 피스톤 프로버 같은 기준 계기를 사용해 현장에서 상거래 측정 포인트를 교정하거나 검증하는 것이 정유 산업의 일반적인 관행입니다. 이러한 측정은 복잡하거나 비용이 많이 들거나 실제적인 이유로 불가능한 경우가 종종 있습니다. Wintershall Dea가 법규를 준수하면서 현장 검증을 피할 수 있는 옵션을 찾던 이유가 여기에 있습니다.
엔드레스하우저의 솔루션
엔드레스하우저는 스위스 라이나흐에 있는 탄화수소 유량 교정 설비를 통해 비용이 많이 드는 현장 교정의 실제적인 대안을 Wintershall Dea에 제공할 수 있었습니다. 교정 측정은 다양한 유량과 점도에서 수행되었고, 이를 통해 유량(Q)과 레이놀즈 수(Re)에 따라 보정 계수를 결정하여 현장에서 법적으로 요구되는 최대 허용 오차를 완전히 준수할 수 있었습니다.
정유 산업에 최적화된 코리올리스 유량계에 관한 보다 자세한 내용은 브로셔를 통해 확인하시기 바랍니다.
기술 정보 – 탄화수소 교정 설비
유량 범위: 2 ~ 1200 m3/h (13 ~ 7548 bbl/hour)
점도 범위: 15 ~ 300 cSt
공칭 직경 범위: DN 50 ~ 400 (2 ~ 16")
확장 측정 불확도: ±0.05% o.r.
1차 기준 계기: 피스톤 프로버
2차 기준 계기(마스터 미터): "Promass" 코리올리 유량계
ISO/IEC 17025에 따라 스위스 연방 인정청(Swiss Accreditation Service, SAS)에서 인정
OIML R117 또는 API MPMS Ch. 4.8에 따라 교정
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |