키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Compact SWAS solution for boiler feed water monitoring

SWAS Compact: reliable monitoring of steam/water cycles

Compact, ready-to-use solution for accurate monitoring of feed water quality during steam generation

71546525
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
장바구니 설정 후 가격

이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.

추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.

이점 한 눈에 보기

  • Uniquely compact in size - yet everything under one hood: our SWAS Compact solution is the ideal system for high-precision control of your feed water quality. It arrives turnkey and fully assembled on a panel for effortless installation. Simply connect to power, water, and cooling. It has never been so easy to ensure smooth steam generation. Thanks to minimal sample and cooling water requirements, it's an energy and cost-saving marvel and a great support for your daily measurement tasks.

  • Keep your steam production running

    Get accurate, real-time data from your critical process points so you can maintain the prescribed water quality, prevent corrosion and sedimentation in your plant, and take quick action if limit values are exceeded.

  • Instrumentation that fits your industry

    Benefit from a complete turnkey SWAS system that analyzes conductivity, acid/cation conductivity, oxygen and pH in a single panel solution. All equipment used is proven, highly accurate and low maintenance.

  • Lower your operating costs

    With a sample volume of only 10 l/h, thanks to our patented sensor arrangement in the flow assembly, and 70% less cooling water and energy consumption compared to similar systems, you can reduce the size of your cooler and save money on raw materials.

  • Keep the cation exchanger operational

    SWAS Compact monitors the loading of the cation exchanger and indicates the remaining capacity to you. This allows you to regenerate the cation exchanger in time to ensure its function.

번들 상세 정보

Overview of all bundle parts

구성 요소 및 사전 설정

  • 고정 장치

    구성 요소 간의 호환성을 보장하기 위해 고정 장치를 제공합니다. 개방형 파라미터를 사용해 자유롭게 개별 설정할 수 있습니다.

    장바구니에 있는 번들 내에서 구성 요소를 설정할 수 있습니다.
  • 구성 요소
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    고정 장치:
    CSOL-PA3WP1
    A3
    WP1
    SH
    P
    TE
    A1
    WM1
  • Liquiline CM444 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    4-channel transmitter
    Liquiline CM444

    고정 장치:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    AA
    M4
    FI
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
    0
  • Memosens CPS11E - Digital pH sensor for standard applications with stable process conditions
    3

    디지털 pH 센서 Memosens CPS11E

    고정 장치:
    CPS11E-AA7AAS2
    AA
    7
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    AS
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: Hygienic amperometric oxygen sensor
    4

    디지털 산소 센서
    Memosens COS22E

    고정 장치:
    COS22E-AA12AALB _
    AA
    AA
    12
    LB
  • Memosens CLS15E - Digital contacting conductivity sensor for pure and ultrapure water
    5

    디지털 전도도 센서
    Memosens CLS15E

    고정 장치:
    CLS15E-AAHC10 _
    AA
    HC
    10
  • Memosens 플러그인 헤드가 있는 디지털 케이블
CYK10
    6

    디지털 케이블
    CYK10

    고정 장치:
    CYK10-A011
    A
    01
    1,5m
    1
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름