키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Complete turbidity measuring point

Low-turbidity measuring point for drinking and process water

All you need for reliable and highly accurate turbidity measurement

71481762
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-
장바구니 설정 후 가격

이점 한 눈에 보기

  • Elevate your turbidity monitoring with the Turbimax CUS52D turbidity sensor. Whether directly in a pipeline or through a bypass setup, it provides precise measurements in the lowest measurement ranges. The bundle includes a user-friendly transmitter, a robust flow assembly, an ultrasonic cleaning system, an air bubble trap, and a solid-state reference. Equip yourself to seamlessly monitor the turbidity value at all key control points and ensure the efficiency of your water treatment processes.

  • Accurate and reliable turbidity measurement

    Turbimax CUS52D delivers measurement results as precise as in the laboratory - even at very low turbidity. It is, therefore, also suitable for monitoring the Critical Control Points (CCPs) in your water treatment plant or distribution network.

  • Suitable for all turbidity measuring points

    Thanks to its measurement range, the sensor is suitable for all turbidity measuring points in your plant and can be mounted both directly in the pipe and in a bypass installation.

  • Low-maintenance operation

    The air bubble trap and ultrasonic cleaning system keep the sensor clean so that the measured value cannot be affected by air bubbles and deposits.

  • Ruggedized flow assembly

    The flow assembly withstands high pressures and temperatures and is ideal for low turbidity ranges thanks to its very low backscattering.

  • Sensor verification and calibration without Formazin

    With the solid-state reference, you can verify and calibrate the turbidity sensor safely - without any liquid calibration standards. This protects your employees and your process from contact with hazardous liquids such as Formazin.

번들 상세 정보

Overview of all bundle parts

구성 요소 및 사전 설정

  • 고정 장치

    구성 요소 간의 호환성을 보장하기 위해 고정 장치를 제공합니다. 개방형 파라미터를 사용해 자유롭게 개별 설정할 수 있습니다.

    장바구니에 있는 번들 내에서 구성 요소를 설정할 수 있습니다.
  • 구성 요소
    CUS52D is a smart inline/immersion turbidity sensor for all water production measuring points.
    1

    탁도 센서
    Turbimax CUS52D

    고정 장치:
    CUS52D-AA1B _ _
    AA
    1
    ISO 7027, IR
    B
  • Flowfit CUA252 is a turbidity flow cell with extremely low backscattering.
    2

    Turbidity assembly
    Flowfit CUA252

    고정 장치:
    CUA252-AA _ 21
    2
    AA
    1
    EPDM
  • 1/2 채널 트랜스미터 Liquiline CM442
    3

    1/2 채널 트랜스미터
    Liquiline CM442

    고정 장치:
    CM442-AA _ _ _ _ _ A
    AA
    A
  • CYR52: Automatic ultrasonic cleaning system for turbidity sensors.
    4

    Ultrasonic cleaning system
    CYR52

    고정 장치:
    CYR52-AA _ _
    AA
    RQ
  • The CUY52 solid state reference is a verification tool for all Turbimax CUS52D turbidity sensors.
    5

    Solid state reference
    CUY52

    고정 장치:
    CUY52-AA
    AA
  • Endress+Hauser
    6

    Air bubble trap, CUA252

    고정 장치:
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름