키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Flowfit CUA252 is a turbidity flow cell with extremely low backscattering.

Turbidity assembly
Flowfit CUA252

Polyethylene (PE) flow assembly for drinking water, process water and utilities

CUA252
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    0 to 50°C

  • Process pressure

    0 to 6 bars

적용 분야

Flowfit CUA252 is a turbidity flow assembly for all drinking and process water applications. Its extremely low backscattering enables reliable values even in the lowest measuring range – for precise information about your process. The ruggedized PE material withstands high pressure and temperature and is fully suitable for drinking water. Thus, you preserve each drop of water in the process. Its easy to use Clamp connection and automatic venting speed up sensor installation and commissioning.

Flowfit CUA252 is a flow assembly for use with the Turbimax CUS52D sensor in:

  • Drinking and process water:
    - All measuring points from inlet to outlet of water plants
    - Abstraction and raw water control
    - All measuring points in distribution networks
    - All quality control points in water production

  • Wastewater treatment plants:
    - Reuse of outlet water

  • Utilities of all industries:
    - All measuring points from inlet to outlet of water production
    - All measuring points in distribution networks

장점

  • Precise information about your process: Extremely low backscattering allows reliable measuring values even at the lowest turbidity.

  • Flexible mounting: Quick screwing into the process pipeline or in a bypass installation with a wide range of pipe connections.

  • Fast sensor installation and commissioning: Easy-to-use clamp connection and automatic venting speed up integration into your process.

  • Robust design: Suitable for process pressures up to 6 bar (87 psi) and temperatures up to 50°C (122°F).

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

기존 제품