키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Free bromine panel for seawater and process water

Free bromine process water panel

Ready-to-use bundle for disinfection monitoring in seawater and process water

71518460
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-
장바구니 설정 후 가격

이점 한 눈에 보기

  • The panel is the complete solution to measure free bromine together with pH compensation. It provides high-precision, stable measurement in seawater for desalination plants, process or cooling water, swimming pools and fish farming industry.
    Its standardized piping with fittings and process connections simplifies integration into your process. For you, this means easier planning and installation, faster commissioning, and security when selecting the measurement technology.

  • Fast commissioning

    The panel comes fully wired and piped. You only need to mount it, connect it to power and water, and you are ready for operation.

  • Memosens for simple and safe operation

    The Memosens sensors for free bromine and pH are pre-calibrated. Just plug them in and benefit from reliable measurement, not affected by moisture or corrosion.

  • Consistent medium flow

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational. The status indication light indicates the NAMUR NE107 status, allowing for direct reaction to errors.

  • Perfect adaption to process requirements

    Thanks to the modular design of the assembly, the bundle can easily be extended to more parameters such as ORP, conductivity or dissolved oxygen. This offers you the necessary flexibility to adapt the panel to your process requirements at any time.

번들 상세 정보

Overview of all bundle components

구성 요소 및 사전 설정

  • 고정 장치

    구성 요소 간의 호환성을 보장하기 위해 고정 장치를 제공합니다. 개방형 파라미터를 사용해 자유롭게 개별 설정할 수 있습니다.

    장바구니에 있는 번들 내에서 구성 요소를 설정할 수 있습니다.
  • 구성 요소
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    고정 장치:
    CSOL-PA3WP1
    SK
    P
    A3
    WP1
    TB
  • 1/2 채널 트랜스미터 Liquiline CM442
    2

    1/2 채널 트랜스미터
    Liquiline CM442

    고정 장치:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    AA
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    M2
  • Flowfit CYA27 - modular multiparameter assembly for drinking and process water
    3

    멀티파라미터 계측을 위한 플로우 어셈블리, Flowfit CYA27

    고정 장치:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    AA
    1
    A
    PVC/FKM
    12
    10
    AA
    AA
    AA
    AA
    AA
    AA
    A1
    NC
    ND
    A
    NB
    RB
  • Digital sensor for free bromine Memosens CCS55E
    4

    디지털 유리 브롬 센서
    Memosens CCS55E

    고정 장치:
    CCS55E-AA31 _ NA
    AA
    31
    NA
  • Memosens CPS11E - Digital pH sensor for standard applications with stable process conditions
    5

    디지털 pH 센서 Memosens CPS11E

    고정 장치:
    CPS11E-AA7AAS2
    AA
    7
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    AS
    2
    120mm
  • Memosens 플러그인 헤드가 있는 디지털 케이블
CYK10
    6

    디지털 케이블
    CYK10

    고정 장치:
    CYK10-A031
    03
    3m
    A
    01
    1,5m
    1
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름