사양 정보
-
Measuring range
200 µS/cm to 1000 mS/cm
Cell constant k: 11.0 1/cm -
Process temperature
-10 °C to 110 °C (14 °F to 230 °F)
Sterilization: max. 130 °C at 6 bar abs up to 60 min
(Max. 266 °F at 87 psi up to 60 min) -
Process pressure
13 bar abs up to 50 °C (188.5 psi up to 122 °F)
7.75 bar abs at 110 °C (112 psi at 230 °F)
6.0 bar abs at 130 °C for max. 60 minutes
(87 psi at 266 °F for max. 60 minutes)
적용 분야
Smartec CLD18 is the cost-effective solution for all applications in beverage plants where small tubes are used and where the toroidal measurement is used as a switch function. The combination of a transmitter and a sensor is interference-free, easy-to-use and features a hygienic design that protects your products and processes from contamination. Smartec CLD18 ensures the Overall Equipment Effectiveness (OEE) of your plant thanks to fast and reliable CIP and optional IO-Link protocol.
The hygienic Smartec CLD18 measures toroidal conductivity in beverage applications:
Control of CIP processes in the return channel
Concentration control in remaking of CIP cleaning agents
Product monitoring in pipe systems, bottling plants
Beer - Push water interphase
Beer - Water cut for brewing lines
Leakage monitoring
It features the following protocols and interfaces:
0/4...20mA
IO-Link (optional)
장점
Unique hygienic design avoids contamination
3-A approval
Compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004
Suitable for cleaning-in-place (CIP)
Smart and easy integration into your plant infrastructure thanks to optional IO-Link protocol
Compact design permits installation in small tubes without restricting the flow
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
Smartec CLD18
전도도 측정 시스템
IO-LinkEN KO 07/10/202124/06/2021언어:
한국어
버전:
07/10/2021
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
BA02097CKO_0221.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN KO 29/08/202330/04/2021언어:
영어
버전:
29/08/2023
파일 크기:
512.7 KB
파일 이름:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN KO 01/12/2024언어:
영어
버전:
01/12/2024
파일 크기:
4.2 MB
파일 이름:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
언어:
영어
버전:
24/09/2024
파일 크기:
4.2 MB
파일 이름:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
언어:
독일어
버전:
24/09/2024
파일 크기:
4.1 MB
파일 이름:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen언어:
독일어
버전:
27/04/2023
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications언어:
영어
버전:
27/04/2023
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
혁신(IN)
Compact and efficient
Toroidal conductivity system Smartec CLD18 – designed for the beverage
industry언어:
영어
버전:
05/11/2021
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
IN01022CEN_0221_Smartec CLD18_lowres.pdf
-