사양 정보
-
Measuring range
100 µS/cm to 2000 mS/cm
Cell constant k : 6.3 1/cm -
Process temperature
Max. 125 °C (max. 257 °F)
For sterilization: up to 150 °C for max. 60 min
(up to 302 °F for max. 60 min) -
Process pressure
12 bar abs up to 90 °C
(174 psi abs up to 194 °F)
적용 분야
Smartec CLD134는 식음료 및 생명과학 산업을 위한 유도성 전도도 측정 시스템으로, 트랜스미터와 센서가 결합되어 간섭이 없고 사용이 편리합니다. 결합부와 틈새가 없고 위생 인증을 받은 식품 등급의 순수 PEEK 바디를 사용해 가장 엄격한 위생 및 살균 요건을 충족하는 Smartec CLD134는 생산물과 프로세스의 안전과 품질을 극대화하는 데 이상적인 솔루션입니다.
위생적인 Smartec CLD134는 식음료 및 생명과학 어플리케이션에서 토로이달 전도도를 측정합니다.
배관 시스템에서 생산물/물 및 생산물/생산물 혼합물의 위상 분리
리턴 채널에서 CIP 프로세스 제어
CIP 세정액의 재제조 시 농도 제어
배관 시스템, 보틀링 플랜트의 생산물 모니터링, 품질 보증
누출 모니터링
다음과 같은 프로토콜과 인터페이스를 지원합니다.
0/4...20mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
장점
재오염을 방지하는 혁신적인 위생 설계
위생 및 살균 어플리케이션에서 필요한 모든 위생 인증 획득
USP class VI에 따른 생체적합성 인증
EG 2023/2006 및 1935/2004 규정 준수
-
CIP(Cleaning in Place) 및 SIP(Sterilization in Place)에 적합
-
결합부가 없는 캡슐화된 설계로 내구성이 뛰어남
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
요약 지침서(KA)
Brief Operating Instructions Smartec S CLD134
Conductivity Measuring System
EN KO 01/07/200701/03/2006언어:
영어
버전:
01/07/2007
파일 크기:
477.4 KB
파일 이름:
KA401CEN_0707.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN KO 29/08/202330/04/2021언어:
영어
버전:
29/08/2023
파일 크기:
512.7 KB
파일 이름:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN KO 16/01/201301/04/2006언어:
영어
버전:
16/01/2013
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
언어:
영어
버전:
24/09/2024
파일 크기:
4.2 MB
파일 이름:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
언어:
독일어
버전:
24/09/2024
파일 크기:
4.1 MB
파일 이름:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen언어:
독일어
버전:
27/04/2023
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-