사양 정보
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
-
Min. density of medium
0.5g/cm³(0.4g/cm³ optional)
적용 분야
Liquiphant FTL51 is a point level switch with extension tube for use in hazardous areas with all international certificates. Useable in all industries. FTL51 offers functional safety SIL2/SIL3. With the second line of defense highest degree of safety and availability of the device can be guaranteed. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch with extension tube for all liquids.
Process connections: Threads, flanges and hygienic process connection (Tri-Clamp)
Temperature: -50 to +150°C (-58 to +302°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor material: 316L, Alloy
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL
장점
Use in safety systems requiring functional safety to SIL2/SIL3 in accordance with
IEC 61508/IEC 61511-1International explosion protection certificates and overfill protection certificate (WHG)
No calibration required, easy to start up
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life.
Monitoring of fork for damage: guaranteed functionSecond line of defense to protect the environment
Variety of standardized process connections for all applications
Stainless steel (316L) and high-corrosion resistant sensor material (Alloy)
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
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
영어 버전 - 08/2004
Vibration Limit Switch Level limit switch for all liquids. Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticals
EN KO 10/08/2004언어:
영어
버전:
10/08/2004
파일 크기:
836 KB
파일 이름:
BA141FEN.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
with high corrosion-resistant coatingEN KO 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007언어:
영어
버전:
31/08/2018
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
TI00347FEN_1418.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN KO 08/10/201212/02/200929/11/2007언어:
영어
버전:
08/10/2012
파일 크기:
800.4 KB
파일 이름:
TI00420FEN_1312.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN KO 10/08/2004언어:
영어
버전:
10/08/2004
파일 크기:
836 KB
파일 이름:
BA141FEN.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN KO 24/04/2012언어:
영어
버전:
24/04/2012
파일 크기:
398.2 KB
파일 이름:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN KO 03/05/2021언어:
영어
버전:
03/05/2021
파일 크기:
63.3 KB
파일 이름:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Liquiphant M Density FTL50, FTL51 Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN KO 29/06/201615/11/2007언어:
영어
버전:
29/06/2016
파일 크기:
999.4 KB
파일 이름:
KA00284FA6_1316.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN KO 15/04/2021언어:
영어
버전:
15/04/2021
파일 크기:
232.8 KB
파일 이름:
KA00531F00_A2.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN KO 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006언어:
한국어
버전:
20/01/2017
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
KA00143FKO_1417.pdf
-