키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
초음파식 레벨측정 
Prosonic FMU90

초음파식 레벨측정
Prosonic FMU90

최대 2대의 FDU90/91/92/93/95 센서를 위해 필드 하우징 또는 탑 햇(Top hat) 레일에 장착하는 트랜스미터

FMU90
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    +/- 2mm + 0.17% of measured distance

적용 분야

제어 캐비닛 계기를 위해 필드 하우징 또는 탑 햇(Top hat) 레일 하우징이 있는 Prosonic FMU90 분리 버전은 유체, 페이스트, 슬러지, 분말 및 입자가 거친 벌크 물질의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정하는 데 적합합니다. 센서 1대로 빗물 침전조의 레벨과 유량을 동시에 측정할 수 있어 개수로와 둑의 유량 측정도 가능합니다. 추세 알람, 유량 펄스 출력 또는 배수/슬러지 알람을 위해 최대 6대의 릴레이를 지원하며, 1 또는 2채널 버전이 있습니다.

최대 45m (148ft)의 측정과 레벨 한계 검출을 위해 1 또는 2대의 센서로 유체와 벌크 물질의 레벨을 측정합니다. 펌프 제어, 레이크 제어 및 옵션: 추가 펌프 제어 기능

  • 계산: 평균, 차, 합계

  • 유량: 1 또는 2대의 센서로 개수로와 둑의 유량 측정

  • 배수 또는 슬러지 검출을 이용한 유량 측정

  • 최대 3개의 토탈라이저와 3개의 카운터

  • 외부 장치 제어를 위한 계수 및 시간 펄스 출력

장점

  • 6라인 일반 텍스트 디스플레이의 메뉴 지침을 따라 간편하게 작동, 15개 언어 선택 가능

  • 쉽고 간단한 진단을 위해 디스플레이에 엔벨로프 커브 표시

  • 제공된 "FieldCare" 운영 프로그램을 통해 간편하게 운영, 진단 및 측정 개소를 문서화

  • 통합 또는 외부 온도 센서를 통한 TOF (time-of-flight) 보정

  • 가장 일반적인 수로와 둑의 선형화(최대 32점, 자유롭게 구성 가능)가 사전 프로그램되어 있어 선택 가능

  • 통합 유량 곡선을 통한 수로/둑 유량의 온라인 계산

  • FDU9x 센서의 자동 감지

동영상

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products