사양 정보
-
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
-
Process temperature
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
Sensor 2": 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PP/EPDM
적용 분야
하수 처리 플랜트와 프로세스 용수 탱크의 레벨 모니터링에서 적재, 저장 및 버퍼액 탱크 어플리케이션에 이르기까지 다양한 용도에 사용되는 계기입니다. FMU30 초음파 센서는 입증된 소프트웨어 알고리즘을 제공하며, 4라인 일반 텍스트 디스플레이에 모든 경고 및 알람 메시지가 표시되어 신속하게 문제를 해결할 수 있습니다. 디스플레이에 엔벨로프 커브도 표시할 수 있습니다. 분석 결과가 현장에 직접 표시되기 때문에 빠르고 정확하게 오류를 진단할 수 있습니다.
비접촉식 연속 레벨 및 유량 측정을 위한 2선식 트랜스미터
프로세스 연결부: 나사형
온도: -20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
압력: +0.7 ~ +3bar (+10 ~ +44psi)
최대 측정 거리:
센서 1½" 액체에서 5m (16ft), 분체에서 2m (6.6ft)
센서 2" 액체에서 8m (26ft), 분체에서 3.5m (11ft)불감대:
센서 1½" 0.25m (0.8ft),
센서 2" 0.35m (1.15ft)국제 방폭 인증
장점
4라인 일반 텍스트 디스플레이의 메뉴 지침을 따르는 현장 작동을 통해 빠르고 간편하게 시운전, 7개 언어 선택 가능
간단한 진단을 위해 현장 디스플레이에 엔벨로프 커브 표시
측정값을 모든 길이, 체적 또는 유량 단위로 변환하는 선형화 기능(최대 32포인트)
비접촉식 측정 방식으로 서비스 요구 사항 최소화
나사 G 1½ 또는 1½ NPT 이상에 설치 가능
온도 센서가 통합되어 있어 음속에 따라 온도가 자동으로 보정됨
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
Ultrasonic Level Measurement
영어 버전 - 02/2014
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN KO 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010언어:
영어
버전:
14/02/2014
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Prosonic T FMU30
영어 버전 - 02/2014
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN KO 14/02/201404/04/201216/02/2010언어:
영어
버전:
14/02/2014
파일 크기:
3 MB
파일 이름:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes
and coarse bulk materialsEN KO 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010언어:
영어
버전:
14/02/2014
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN KO 14/02/201404/04/201216/02/2010언어:
영어
버전:
14/02/2014
파일 크기:
3 MB
파일 이름:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN KO 14/02/201404/04/201216/02/2010언어:
영어
버전:
14/02/2014
파일 크기:
3.2 MB
파일 이름:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Prosonic T FMU30 Brief Operating Instructions
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN KO 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010언어:
영어
버전:
14/02/2014
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
KA01054FEN_1514.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Prosonic T FMU30
초음파 측정 기술
EN KO 01/12/2022언어:
한국어
버전:
01/12/2022
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
KA01638FKO_0122-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN KO 16/02/2010언어:
영어
버전:
16/02/2010
파일 크기:
138.6 KB
파일 이름:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
261.6 KB
파일 이름:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
210 KB
파일 이름:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
164.8 KB
파일 이름:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Safety Instructions Prosonic T FMU30
Ex ia Class I, Division 1, Group A-D, T5
Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T5 Ga언어:
영어
버전:
26/06/2013
파일 크기:
153.9 KB
파일 이름:
XA01080FEN_0112.pdf
-