키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
초음파식 레벨측정  Prosonic FDU90

초음파 레벨계
Prosonic FDU90

FMU9x에 연결 가능한 레벨 및 유량 측정용 초음파 센서(측정 범위 최대 3m)

FDU90
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    +/- 2mm + 0.17% of measured distance

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Max. measurement distance

    Liquids: 3 m (9.8 ft),
    Solids: 1.2 m (3.9 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

적용 분야

FDU90 초음파 센서는 유체, 페이스트, 슬러지, 분말 및 입자가 거친 벌크 물질의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정하며, 유지보수가 필요 없습니다. 또한 개수로와 측정 둑에서 유량을 측정하는 데도 사용됩니다. 유전상수, 밀도 또는 습도의 영향을 받지 않으며 센서의 자가 세정 효과로 점착에 의한 영향 없이 측정합니다. 방폭 지역에 적합하고, 최대 측정 범위는 액체에서 3m (9.8ft), 고체에서 1.2m (3.9ft)입니다.

사일로, 벨트, 비축물 및 분쇄기의 유체와 벌크 물질의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정하기 위한 센서입니다. 개수로와 둑에서 유량을 측정하는 데도 사용됩니다. 일반적으로 높이가 낮은 구조물에서의 측정에 사용됩니다.

  • 프로세스 연결부: 나사형

  • 온도: -40 ~ +80°C (-40 ~ +176°F)

  • 압력: +0.7 ~ +4bar (+10 ~ +58psi)

  • 최대 측정 범위: 액체에서 3m (9.8ft), 고체에서 1.2m (3.9ft)

  • 불감대: 0.07m (0.23ft)

  • 국제 방폭 인증

장점

  • TOF (Time-of-Flight) 보정을 위한 통합 온도 센서 온도 센서 온도 변화가 발생하더라도 정확한 측정 가능

  • 용접 밀봉된 PVDF 센서로 내화학성이 매우 우수함

  • 트랜스미터와 별도로 설치되어 혹독한 주변 조건에 적합 (최대 300m)

  • 자가 세척 효과로 축적물 형성 감소

  • 간단한 시운전을 위한 트랜스미터 FMU90/FMU95용 통합 자동 센서 검출

  • 내후성 및 방수(IP 68)

  • 센서에서의 응결 축적물을 방지하기 위한 가열 기능이 통합되어 있어(옵션) 측정 신뢰도가 높음

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products