적용 분야
The Gamma Modulator FHG65 is made for effective suppression of background and extraneous radiation (e. g. from non-destructive materials testing). The Gammapilot FMG50 can separate useful signals from interference radiation by its modulated radiation. This enables continuing measurements which increase plant availability and reliability.
Improving the measurement results of radioactive measurement through the effective suppression of background radiation and extraneous radiation (e.g. from non-destructive material testing) at the Gammapilot FMG50.
Temperature: No limitation (non-invasive, extraneous)
Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)
장점
Unhindered measurement with Gammapilot FMG50 in the event of interference radiation from non-destructive material testing up to 50μSv/h or fluctuating background radiation
Highest system safety thanks to safe measuring signals
Continuing measurements which increase plant availability and reliability
Cost efficient system without maintenance requirements
-
Easy installation in conjunction with FQG61/62 source containers
-
Easy integration into existing systems and fast operation
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
설치 설명서(EA)
Motor/ gear assembly Installation instruction
Gammamodulator FHG65
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
490 KB
파일 이름:
EA00019FA2_1312.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Optical switch / motor connection Installation instruction
Gammamodulator FHG65
EN KO 11/04/2012언어:
영어
버전:
11/04/2012
파일 크기:
430.1 KB
파일 이름:
EA0011FA2_0509.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Electronics / distance bolts Installation instruction
Gammamodulator FHG65
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
422.5 KB
파일 이름:
EA0020Fa2_0509.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Gamma Modulator FHG65
1Ex d e IIC T5...T6 Gb X
1Ex d IIC T5...T6 Gb XEN KO 21/02/2022언어:
영어
버전:
21/02/2022
파일 크기:
438.6 KB
파일 이름:
XA02833FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Safety Instructions Gamma Modulator FHG65
Ex d IIC T6, T5 Gb
Ex d e IIC T6, T5 GbEN KO 10/10/201401/10/2008언어:
영어
버전:
10/10/2014
파일 크기:
125.8 KB
파일 이름:
XA00432FEN_1314.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Gamma Modulator FHG65
ATEX:
II 2 G Ex db IIC T5/T6 Gb
II 2 G Ex db eb IIC T5/T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C Db
IECEx:
Ex db IIC T5/T6 Gb
Ex db eb IIC T5/T6 Gb
Ex tb IIIC Txx°C Db -
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Gamma Modulator FHG65
II 2 G Ex dbIIC T6, T5 Gb
II 2 G Ex db eb IIC T6,T5 Gb언어:
영어
버전:
05/10/2022
파일 크기:
432.7 KB
파일 이름:
XA02728FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA Gamma Modulator FHG65
Ex db eb IIC T5/T6 Gb
Ex db IIC T5/T6 GbEN KO 20/09/202328/01/201902/06/201401/05/2009언어:
영어
버전:
20/09/2023
파일 크기:
541.3 KB
파일 이름:
XA00433FEN_1522-00.pdf
-