사양 정보
-
Accuracy
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
-40...+130 °C
(-40...+266 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...3 bar
(Vacuum...43.5 psi) -
Max. measurement distance
Standard: 30 m (98 ft)
With advanced dynamics: 40 m (131 ft) -
Main wetted parts
PVDF, Viton, PP, PBT
적용 분야
Micropilot FMR50은 간단한 저장 어플리케이션뿐만 아니라 유틸리티 프로세스에서 최고의 선택입니다. FMR50 Free Space 레이다는 액체, 페이스트 및 슬러리의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정합니다. 측정이 유체, 온도 변화, 가스층 또는 증기 변화의 영향을 받지 않으며, Bluetooth 모듈을 통한 SmartBlue 앱을 사용해 원격으로 액세스할 수 있습니다.
캡슐화된 PVDF 또는 PP 도금 혼 안테나
프로세스 연결부: 나사, 설치 브래킷 또는 슬립온 플랜지
온도: -40 ~ +130°C (-40 ~ +266°F)
압력: -1 ~ +3bar (-14.5 ~ +43.5psi)
최대 측정 범위: 30m (98ft), 동역학이 향상된 경우 40m (131ft)
정확성: ±2mm
K 밴드: 26GHz
국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 5 포인트 선형 프로토콜
장점
제품 및 프로세스 조건이 변해도 신뢰성을 유지하는 비접촉식 측정
빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념
새로운 Multi-Echo Tracking 평가 덕분에 용기에 방해물이 있어도 최고의 신뢰성 유지
IEC 61508부터 SIL3 (동종 리던던시)에 따라 개발된 하드웨어 및 소프트웨어
하트비트(Heartbeat) 기술을 통해 전체 수명 주기 동안 경제성과 플랜트 운영 안전성 제공
제어 또는 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합되고 직관적인 메뉴 안내식 작동(현장에서 또는 제어 시스템을 통해)
세계에서 가장 간편한 SIL 및 WHG 보증 검사로 시간 및 비용 절감
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
Micropilot FMR50 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
영어 버전 - 04/2018
Free space radar
EN KO 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
4.9 MB
파일 이름:
BA01120FEN_0418.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR50 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN KO 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
4.9 MB
파일 이름:
BA01120FEN_0418.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR50 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN KO 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
BA01124FEN_0418.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN KO 30/10/201415/04/2013언어:
영어
버전:
30/10/2014
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN KO 16/07/201501/07/2013언어:
영어
버전:
16/07/2015
파일 크기:
2.8 MB
파일 이름:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Micropilot FMR50 FOUNDATION Fieldbus
Free Space 레이다
EN KO 01/08/202212/04/201801/07/2013언어:
한국어
버전:
01/08/2022
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
KA01124FKO_0322-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Micropilot FMR50 PROFIBUS PA
Free Space 레이다
EN KO 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013언어:
한국어
버전:
01/08/2022
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
KA01128FKO_0422-00.pdf
-