사양 정보
-
Accuracy
+/- 2 mm (0,08")
-
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
-
Max. measurement distance
DN40: 15 m (49.2 ft),
DN80: 20 m (65.6 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
적용 분야
Micropilot FMR20은 (선형화 테이블을 통해) 레벨 및 유량을 비접촉식으로 연속 측정하고 상하수 처리 산업과 모든 산업 설비를 위한 어플리케이션에 적합합니다. HART를 통해, Bluetooth®를 사용하는 앱을 통해 무선으로 또는 원격 디스플레이를 사용해 시운전할 수 있습니다. 모든 블루투스 지원 스마트폰/태블릿(iOS, Android)에서 앱을 통해 신호 곡선을 표시할 수 있고, 혁신적인 칩을 사용한 컴팩트한 설계로 공간이 제한된 어플리케이션에 적합합니다.
액체의 연속 레벨 측정과 유량 측정을 위한 레이다(선형화 테이블을 통해 개수로 또는 둑에서). 저장 탱크, 개방 침전조, 펌프/리프트 스테이션 또는 하수관 관리에서 사용.
프로세스 연결부: 나사, 플랜지 버전
프로세스 온도: -40 ~ +80°C (-40 ~ +176°F)
프로세스 압력: -1 ~ +3bar (-14.5 ~ +43psi)
최대 측정 범위: 액체 20m (66ft), 분체 10m (33ft)
정확성: 액체 ±2mm (0.08") 분체 ±5mm (0.2")
측정 주파수: 26GHz
국제 방폭 인증
장점
HART를 통해, 블루투스 앱을 통해 무선으로 또는 원격 디스플레이를 사용해 시운전이 가능한 비접촉식 레이다
혁신적인 레이다 칩 설계를 적용한 초소형 레이다로 공간이 제한된 어플리케이션에 적합
합리적인 가격으로 가성비 최고의 레이다
상하수 처리와 모든 산업 설비를 위한 어플리케이션에 적합(IP66, 68 / NEMA4x, 6P)
외부 조건에 강하도록 바디 전체가 PVDF이고, 배선이 밀폐 처리되어 있고, 전자 장치가 완벽하게 밀봉되어 있어 물이 침투하지 않으며 가혹한 환경 조건에서도 사용 가능
주요 파라미터 3가지를 간편하게 설정할 수 있어 대부분의 어플리케이션에 적합
방폭 지역 또는 접근하기 어려운 지역에서도 블루투스를 통해 간단하고 안전하게 무선으로 원격 액세스 가능
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
Micropilot FMR20 HART
영어 버전 - 03/2020
Free space radar
EN KO 30/03/202008/04/201927/06/2016언어:
영어
버전:
30/03/2020
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
BA01578FEN_0320.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Free space radar
EN KO 17/08/202031/03/202001/07/201931/01/2019언어:
영어
버전:
17/08/2020
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI01437FEN_0520.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN KO 27/08/202418/05/2022언어:
영어
버전:
27/08/2024
파일 크기:
496.2 KB
파일 이름:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Free space radar
For bulk solidsEN KO 30/08/2021언어:
영어
버전:
30/08/2021
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
TI01597FEN_0221.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Micropilot FMR20 HART
Free space radar
For bulk solidsEN KO 30/08/2021언어:
영어
버전:
30/08/2021
파일 크기:
3 MB
파일 이름:
TI01591FEN_0221.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
Free space radar
For bulk solidsEN KO 30/08/2021언어:
영어
버전:
30/08/2021
파일 크기:
2.9 MB
파일 이름:
BA02115FEN_0221.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR20 HART
Free space radar
For bulk solidsEN KO 02/08/2021언어:
영어
버전:
02/08/2021
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
BA02096FEN_0221.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR20 HART
Free space radar
EN KO 30/03/202008/04/201927/06/2016언어:
영어
버전:
30/03/2020
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
BA01578FEN_0320.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
Free space radar
EN KO 30/03/202031/01/2019언어:
영어
버전:
30/03/2020
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
BA01931FEN_0320.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Micropilot FMR20 HART
Free Space 레이다
분체용EN KO 30/08/202102/08/2021언어:
한국어
버전:
02/08/2021
파일 크기:
3 MB
파일 이름:
KA01524FKO_0221.pdf
-