키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
전도도식 
포인트 레벨 측정
Liquipoint FTW31

전도도식
포인트 레벨 측정
Liquipoint FTW31

다점 검출(최대 5개의 측정점)용 로드 프로브

FTW31
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    10 µS/cm

적용 분야

Liquipoint FTW31은 전도성 유체의 포인트 레벨을 간단하고 안전하게 검출하며, 다점 검출(최대 5개의 로드)로 다양한 측정이 가능합니다.

전도성 액체에서 사용(10μS/cm). 오버필 방지, 드라이런(Dry-run) 방지.
펌프의 2점 제어 또는 다점 검출.

  • 프로세스 연결부: 나사형

  • 센서 길이: 0.1 ~ 4m (3.9 ~ 157")

  • 온도: -40 ~ 100°C (-40 ~ 212°F)

  • 압력: -1 ~ 10bar (-14.5 ~ 145psi)

  • 국제 방폭 인증, 오버필 방지 및 누출 감지 인증 WHG 획득

장점

  • 프로브 한 대에서 포인트 레벨을 최대 5개까지 검출하는 전도성 유체를 위한 경제적인 프로브

  • 교정 불필요

  • 가장 일반적인 전도성 유체를 위한 표준 설정

  • 탱크 내 이동 부품 없음 - 서비스 수명이 김, 마모 및 장애가 없는 신뢰도가 높은 작동

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품