사양 정보
-
Accuracy
repeatablity 0,1%
-
Process temperature
-80°C...200°C
-112°F...392°F -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar
(Vaccum ... 1450 psi) -
Max. measurement distance
0.42 m ... 10.0 m
(1.38 ft ... 33 ft) -
Main wetted parts
Insulation material: FEP,PFA
316L
적용 분야
Liquicap FMI52 is a reliable fully insulated rope probe for continuous level monitoring in liquids, particularly in small tanks, build-up forming media and extremely high temperatures - especially for large measuring ranges. The measurement is independent of the dielectric constant (dc). Used in conjunction with Fieldgate FXA320 (remote measured value interrogation using Internet technology), Liquicap is an ideal solution for Inventory Management Solutions.
Device is independent of the dielectric constant (dc) as of a liquid conductivity of 100μS/cm and allows measurement of various liquids without the need for recalibration.
Process connections: Flanges and threads
Process pressure: Vacuum to +100bar (vacuum to 1,450psi)
Measuring range: 0.42 to 10.0m (1.38 to 33ft)
Temperature: -80 to +200°C (-112 to +392°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approvals
장점
Use also in safety systems requiring functional safety to SIL2 in accordance with IEC 61508
Reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals
No calibration necessary (factory preconfiguration). No calibration necessary for media with a conductivity of 100μS/cm and higher
Material in contact with the process made of corrosion-resistant material
Menu-guided local configuration via plain text display (optional)
Two-stage overvoltage protection
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
TI Liquicap M FMI52
영어 버전 - 02/2025
Capacitive
EN KO 14/02/202501/04/2021언어:
영어
버전:
14/02/2025
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01521FEN_0325-00.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Selection Guide Continuous level measurement in liquids and bulk solids
영어 버전 - 10/2022
Selection and engineering guide for the process industry
언어:
영어
버전:
18/10/2022
파일 크기:
18.3 MB
파일 이름:
CP00023F00EN1922.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Liquicap M FMI52
Capacitive
EN KO 14/02/202501/04/2021언어:
영어
버전:
14/02/2025
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01521FEN_0325-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Liquicap M FMI52 PFM
Capacitive
EN KO 01/04/202123/03/2020언어:
영어
버전:
01/04/2021
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
BA01986FEN_0221.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Liquicap M FMI52 HART
Capacitive
EN KO 01/04/202123/03/2020언어:
영어
버전:
01/04/2021
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
BA02021FEN_0221.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Liquicap M FMI51, FMI52 FEI57C PFM Operating Instructions
Capacitance level measurement
Valid as of software version:
FW: V 01.00.00
HW: V 01.00EN KO 22/06/201712/01/201127/07/200719/12/2005언어:
영어
버전:
22/06/2017
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA00297FEN_1417.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Operating Instructions Liquicap M FMI51, FMI52 FEI50H HART
Capacitive level measurement
EN KO 22/06/201712/01/201130/01/200719/12/2005언어:
영어
버전:
22/06/2017
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
BA00298FEN_1417.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Liquicap M FMI52 HART
정전용량식
EN KO 01/08/202101/04/202101/02/2021언어:
한국어
버전:
01/08/2021
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
KA01454FKO_0321.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Liquicap M FMI52 PFM
정전용량식
EN KO 01/09/202101/04/202101/02/2021언어:
한국어
버전:
01/09/2021
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
KA01455FKO_0321.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 24/02/202215/08/201409/08/2012언어:
영어
버전:
24/02/2022
파일 크기:
119 KB
파일 이름:
EA01050FA2_0322.pdf
-