키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
정전용량 레벨계
Liquicap FMI21

정전용량 레벨계
Liquicap FMI21

전도성 유체 레벨 연속 측정

FMI21
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    < 1%

  • Process temperature

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Max. measurement distance

    2.5 m (8 ft)

  • Main wetted parts

    Probe rods:
    316L/1.4404 / PP
    Option: carbon fibre PP coated

적용 분야

Liquicap FMI21은 전도성 유체의 레벨 연속 측정을 위한 간단하고 경제적인 로드 프로브입니다. 부식이 발생하지 않는 고품질 재질(탄소 섬유, 스테인리스강)로 유해성 유체(예: 산성 및 알칼리)에도 적합합니다. Fieldgate FXA320(인터넷 기술을 사용한 원격 측정값 조사)과 함께 사용할 경우 Liquicap은 재고 관리 솔루션에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

이 계기는 주문한 프로브 길이에 따라 0 ~ 100%까지 사전 구성되어 있습니다. 30μS/cm의 전도도로 사용할 수 있고 액체의 dc 값(유전상수)에 상관없이 측정할 수 있습니다. 물탱크 측정에 적합합니다.

  • 프로세스 연결부: 나사형

  • 프로세스 압력: 진공 ~ 10bar (진공 ~ 145psi)

  • 측정 범위: 최대 2.5m (8ft)

  • 온도: -40 ~ +100°C

  • 국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG

장점

  • 탱크 형태와 관계 없이 신뢰도가 높은 안전한 기능

  • 교정 불필요(공장 사전 구성)

  • 부식이 발생하지 않는 고품질 재질(탄소 섬유, 스테인리스강)로 유해성 유체에서 사용 가능

  • 탱크 내 이동 부품 없음

  • 레벨 연속 측정을 위한 경제적인 솔루션

  • 간단히 현장에서 프로브 길이를 줄일 수 있으므로 보관이 편리함

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품