키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Fundamental Selection instruments for OEMs

OEM을 위한 Fundamental 제품군

모든 플랜트, 기계 및 스키드 제조업체를 위한 기술 적합성

엔드레스하우저는 지나치게 복잡하거나 높은 비용 부담 없이 우수한 품질을 제공하는 Fundamental 제품을 통해 OEM의 계기 요구사항을 충족하지만, 더욱 복잡하고 까다로운 애플리케이션을 위한 다른 FLEX 제품도 제공하고 있으며, 어떤 제품군이든 엔드레스하우저의 신뢰할 수 있는 글로벌 공급 및 로컬 지원 네트워크를 통해 고객을 지원하고 있습니다.

장점

  • Fundamental 제품은 OEM의 역할에 최적화된 간소화된 기능만을 제공하여 과도한 기능으로 인한 비용 부담과 복잡함이 없으며, 품질 또한 우수하여 심각한 문제가 발생할 가능성이 최소화됩니다.

  • Fundamental 제품은 FLEX 제품군의 일부이며, 까다로운 애플리케이션에는 더욱 복잡하고 정밀한 다른 FLEX 제품군의 계기를 사용할 수 있습니다.

  • Fundamental 제품은 반복적인 대량 OEM 판매를 위해 표준화되어 있습니다. 이렇게 '목적에 부합하는 기술/적합성'을 갖춘 계기들은 OEM 제품뿐만 아니라 펌프 세트와 계량 스키드에서 대규모 플랜트 리노베이션에 이르는 다양한 프로젝트에도 이상적입니다.

  • Fundamental 제품은 선택의 폭이 지나치게 넓지 않기 때문에 손쉽게 선택, 구성 및 주문할 수 있으며, 교정과 시운전도 간단합니다. 이렇게 단일 공급원에서 제공하는 계기를 사용하면 학습에 필요한 노력을 최소화하면서 반복적으로 구축할 수 있습니다.

  • 또한 신속하고 신뢰할 수 있는 방식으로 계기가 공급되기 때문에 빡빡한 OEM 일정에 차질을 빚지 않으며, 최초 공급 후에도 예비 부품의 공급과 지원이 원활하게 이루어지기 때문에 위치에 상관없이 중단 없는 플랜트 운영이 보장됩니다.

OEM은 Fundamental 제품을 사용해 유량, 온도, 압력, 레벨 등 모든 주요 프로세스 파라미터를 경제적으로 측정할 수 있으며, 대부분의 제품이 사전 설정되어 있어 신속하게 설치와 시운전을 수행할 수 있습니다. 또한 표준 출력(아날로그 4~20 mA)과 스위치 PNP/NPN을 지원하기 때문에 표준화되고 단순한 연결을 구현할 수 있습니다.

일부 Fundamental 제품에는 IO-Link에 대한 액세스를 지원하는 IO-Link 연결부도 있어 비용을 절감하고 프로세스 효율성과 기계 가용성을 높일 수 있습니다.

IO-Link 및 Fundamental 온도계, 압력계, 레벨계 및 유량계

IO-Link는 산업용 단거리 양방향 디지털 점대점 통신 네트워크 표준(IEC 61131-9)으로, 표준화되고 간소화된 배선, 데이터 가용성 향상, 원격 설정 및 모니터링, 간단한 계기 교체, 고급 진단 기능 등 다양한 이점을 제공해 비용을 줄이고 프로세스 효율성과 기계 가용성을 높일 수 있습니다. 모든 IO-Link 계기는 최대 20미터 길이의 표준 3코어 또는 5코어 차폐 케이블을 통해 마스터에 연결됩니다.

온도계

컴팩트한 온도계 TM311은 Pt100 Class A 4선식 센서와 Pt100 4선식 또는 범용 IO-Link/4-20mA 출력을 갖추고 있습니다. 위생/무균 식음료 및 제약 애플리케이션에서 사용되며, 기계 및 플랜트 제조업체들을 위해 최적의 상태로 표준화되어 있습니다.

저온살균 장비 제조업체들은 TM311을 사용하여 저온살균 프로세스 온도를 정확하게 제어할 수 있습니다. 또한 위생적이고 컴팩트한 설계로 식품 산업의 모든 요건을 충족합니다.

압력계

합리적인 가격의 컴팩트한 압력계 Cerabar PMP21은 압전 저항 센서를 통해 400mbar~400bar의 절대압 또는 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. IP68의 방진방수 등급을 지원하고 316L 같은 고품질 소재로 제작되어 혹독한 프로세스 산업 조건에서도 작동하며, 방폭 인증이나 선박 인증 같은 다양한 인증을 획득하여 대부분의 장소에서 사용할 수 있습니다.

예를 들어, Cerabar PMP21은 주입기 버퍼 탱크에서 일정한 압력을 유지하는 데 사용됩니다.

레벨계

레벨계 Liquiphant FTL31은 오버필 방지, 세척 시스템의 펌프 드라이런 방지 같은 산업 애플리케이션에 적합합니다. 안전하고 유지보수가 필요 없도록 설계된 소형 진동전자 센서가 자가 모니터링과 안정적인 스위칭을 지원합니다.

식품 산업용 레벨계 Liquipoint FTW33은 전 세계의 모든 위생 요건을 충족합니다. 교반기 유무와 상관없이 끈적이고 축적물이 많이 발생하는 유체가 포함된 배관, 저장 탱크, 혼합 탱크, 프로세스 탱크 등에서 사용할 수 있으며, 좁은 공간에도 손쉽게 설치할 수 있습니다.

유량계

직관적인 설정이 가능한 전자 유량계 Picomag는 스키드 같이 좁은 공간에 설치할 수 있는 컴팩트하고 경제적인 솔루션으로, 한 하우징에 통합되어 있는 센서와 트랜스미터를 통해 전도도, 온도 및 유량을 동시에 측정할 수 있습니다.

Picomag를 사용하면 화학물질 주입 스키드에 경제적으로 주입할 수 있으며, 유량, 액체 온도 및 전도도 값이 IO-Link를 통해 PLC로 전송되기 때문에 스키드 오퍼레이터가 여러 측정값을 통해 전반적인 액체 상태를 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다.

Global yet local: Endress+Hausers worldwide network ©Endress+Hauser

엔드레스하우저의 글로벌 및 로컬 네트워크