키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

온도 스위치

온도 모니터링용 온도 스위치

온도 모니터링용 온도 스위치
2 제품
필터 X icon

온도 스위치 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

온도 스위치

경제성, 최적의 공간 이용, 작동 신뢰성 및 손쉬운 시운전은 최신 프로세스 측정 기술이 충족해야 할 요건입니다. 엔드레스하우저의 온도 스위치는 모든 산업 분야에서 이러한 요건을 완벽히 충족합니다. 프로세스 온도를 안전하게 모니터링하도록 설계되었고 하나 또는 두 개의 스위치 출력 중에서 선택할 수 있을뿐만 아니라 하나의 스위치 출력과 하나의 표준 아날로그 출력을 선택할 수 있습니다. 또한 다양한 프로세스 연결부를 사용할 수 있어 유연성이 뛰어납니다.

포트폴리오 설명

엔드레스하우저의 모듈식 온도 스위치 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 트랜스미터와 디스플레이가 탑재된 온도 스위치
  • 다양한 프로세스 연결부(클램프, 용접 어댑터, APV-inline, Varivent, Ingold, 압축 피팅...)
  • 가장 빠른 응답 속도로 프로세스 제어를 최적화하는 센서(t90s: 2초)

프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.

RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리

RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.

TC - 써모커플: 측정 원리

써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.

써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.

장점

  • 분산 및 경제적인 프로세스 모니터링과 제어를 위한 통합 스위칭 전자 장치
  • 장기 안전성이 우수한 온도 센서
  • 전체 주변 온도 범위에서 높은 정확도를 보장하고 응답 속도가 빠름
  • 셋팅 변경 가능